(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #14E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #14E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4983049314122
  • トラスココード:
    217-7621
  • 質量(g):
    780
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺13S型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK14E-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #14E 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK14E-B

5個

2,980( 3,278円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #14Eの型番SK14E-Bのページです。
型番SK14E-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #14E

サンボックス #14E

    サンボックスCー4

    サンボックスCー4

      ボックス型コンテナ サンボックス #14B

      ボックス型コンテナ サンボックス #14B

        サンボックス #10ー4

        サンボックス #10ー4

          サンボックス #7

          サンボックス #7

            サンボックス #5ー3 青

            サンボックス #5ー3 青

              サンボックス #47フタ

              サンボックス #47フタ

                S型コンテナ ポリプロピレン

                S型コンテナ ポリプロピレン

                  サンボックス #26-2フタ ライトグレー

                  サンボックス #26-2フタ ライトグレー

                    N型コンテナ

                    N型コンテナ

                      サンボックス #14C、 #20C、 #28-2B兼用フタ 青

                      サンボックス #14C、 #20C、 #28-2B兼用フタ 青

                        サンボックス #22フタ

                        サンボックス #22フタ

                          サンボックス #60ー3フタ

                          サンボックス #60ー3フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲 ヒシ 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,980円 1,761円 2,980円 2,584円 1,734円 3,070円 2,204円 980円 3,720円 1,127円 2,020円 2,896円 3,280円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目~   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー ブルー グレー - - ブルー - - グレー - ブルー - ブルー
                            JANコード 4983049314122 - 4983049311459 - - - - - 4983049392663 - - - -
                            トラスココード 217-7621 217-5098 217-7853 - - 217-8103 217-7919 - 217-7886 - 217-7923 - 217-7603
                            質量(g) 780 830 775.000 845.000 620 740.000 600 - 700 - 520.000 - 1200
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #14Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました