(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #14C(水抜孔無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #14C(水抜孔無)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,033円
税込単価
3,336円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4983049311527
  • トラスココード:
    139-2269
  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    4辺12型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK14C-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #14C(水抜孔無) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK14C-B

5個

3,033( 3,336円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #14C(水抜孔無)の型番SK14C-Bのページです。
型番SK14C-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #14C(水抜孔無)

サンボックス #14C(水抜孔無)

    サンボックス #14-2B

    サンボックス #14-2B

      サンボックス #14

      サンボックス #14

        サンボックス #28ー2C

        サンボックス #28ー2C

          サンボックス #9C

          サンボックス #9C

            サンボックス #56C

            サンボックス #56C

              サンボックス #12ー2C

              サンボックス #12ー2C

                サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

                サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

                  サンボックス #21

                  サンボックス #21

                    サンボックス #10B

                    サンボックス #10B

                      サンボックス #14-2フタ

                      サンボックス #14-2フタ

                        サンボックス #12-2B

                        サンボックス #12-2B

                          サンボックスC

                          サンボックスC

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,033円 3,043円 3,330円 3,790円 2,470円 5,110円 2,380円 1,500円 3,430円 3,481円 1,590円 1,900円 2,070円
                            通常出荷日 2日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー - グリーン ブルー グレー - - グレー グリーン - クリア イエロー -
                            JANコード 4983049311527 - 4983049301467 - 4983049329065 - - - - - - - -
                            トラスココード 139-2269 - 217-7909 217-7521 217-4846 - - - 217-7524 - 217-7928 217-7543 -
                            質量(g) 1000 960.000 920 1275.000 650 2130 860 240.000 1070.000 - 300 575.000 615
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -

                            サンボックス #14C(水抜孔無)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました