(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPボックス TP131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK131-GR
TPボックス TP131 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,113円
税込単価
1,224円

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはT...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK131-GR 解除

Loading...

製品特長・仕様

TPボックス TP131 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK131-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK131-GR

グリーン
216-5289
-
両長辺5、97、102型、両短辺12S型

5個

1,113( 1,224円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TPボックス TP131の型番SK131-GRのページです。
型番SK131-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPボックス TP131

TPボックス TP131

    TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

    TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

      TPボックス TP391

      TPボックス TP391

        TPボックス TP331.5側面孔有

        TPボックス TP331.5側面孔有

          TPボックス TP131M

          TPボックス TP131M

            TPボックス TP462(孔無)

            TPボックス TP462(孔無)

              TPボックス TP341.5

              TPボックス TP341.5

                TPボックス TP361D(水抜孔無)

                TPボックス TP361D(水抜孔無)

                  TPボックス TP3121.5取手有

                  TPボックス TP3121.5取手有

                    TPボックス TP111

                    TPボックス TP111

                      TPボックス TP461.25

                      TPボックス TP461.25

                        TPボックス TP391.5取手有

                        TPボックス TP391.5取手有

                          TPボックス TP332L 橙

                          TPボックス TP332L 橙

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,113円 4,781円 6,220円 2,470円 1,930円 6,650円 3,330円 3,525円 10,830円 770円 8,470円 7,210円 2,363円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            容量(L) 3.4 31.2 25.7 11.9 3.4 52.5 18.6 16.8 51.4 1.6 32.3 38.2 16.1
                            外形間口(mm) 335 503 1005 335 335 670 503 670 1340 168 670 1005 335
                            外形奥行(mm) 168 335 335 335 168 503 335 335 335 168 503 335 335

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK131-LGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 適合カード差し(別売)

                            1,113円

                            ( 1,224円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            グレー216-6864ライトグレー両長辺5、97、102型、両短辺12S型

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました