(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄片探知器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-12TR-500
鉄片探知器 マクアツケイ タンチキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
486,600円 475,797円
税込単価
535,260円 523,377円

【特長】・生産、検品ライン上での自動探知。・広幅検査物中の小鉄片を探知。・多チ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アナログ
  • 通信機能:
    なし
  • 質量(g):
    9000.0
  • 警報方式:
    ランプ・ブザー

型番

SK-12TR-500 解除

Loading...

商品情報を表示

SK-12TR-500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-12TR-500

AC100V
4571193251006
838-3414

1個

486,600円

475,797

( 523,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生産、検品ライン上での自動探知。
・広幅検査物中の小鉄片を探知。
・多チャンネルタイプのプローブも対応。
【用途】
・食品、パック商品、医療品などに混入した小鉄片の探知。
・織物製品等の広幅製品中の針、針金、ホッチキス針などの鉄製異物の探知。ゴムプラスチック原料等の工業原料に混入した小鉄片の探知。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄片探知器の型番SK-12TR-500のページです。
型番SK-12TR-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄片探知器

鉄片探知器

    パイプ内面用膜厚計

    パイプ内面用膜厚計

      0.1-1.4 クラックスケール

      0.1-1.4 クラックスケール

        ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

        ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

          [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

          [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

            硬度チェック(6本)

            硬度チェック(6本)

              テーブル式鉄片探知器

              テーブル式鉄片探知器

                ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6

                ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6

                  ドライ用膜厚測定器 455

                  ドライ用膜厚測定器 455

                    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

                    ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

                      ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                      ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                        ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

                        ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№1

                          マルチクロスカッター 295シリーズ

                          マルチクロスカッター 295シリーズ

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 エスコ サンコウ電子研究所 エスコ エスコ サンコウ電子研究所 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 486,600円 236,365円 670円 295,457円 8,800円 9,926円 181,820円 20,000円 263,195円 20,000円 20,000円 20,000円 106,221円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ アナログ - - ピンホール探知器 デジタル - デジタル - - - - - -
                            通信機能 なし - - - - - なし - - - - - -
                            質量(g) 9000.0 1800.0 - - - - 11000.0 - - - - - -
                            警報方式 ランプ・ブザー - - - - - ランプ、電子ブザー - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-2200-560
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源 JANコード トラスココード

                            527,278円

                            ( 580,006円 )
                            1個 -

                            8日目

                            AC100~240V4571193251808838-3415

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました