(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #12ー2C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #12ー2C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,380円
税込価格
2,618円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    10.7
  • 外形間口(mm):
    447
  • 外形奥行(mm):
    274
  • 外形高さ(mm):
    126
  • 質量(g):
    860
  • 適合カード差し(別売):
    4辺9-M、80、120、173型、両長辺16-S型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #12ー2C 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
217-7570
-

1個

2,380( 2,618円 )

8日目

グレー
217-7565
ライトグレー

1個

2,380( 2,618円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #12ー2C

サンボックス #12ー2C

    サンボックス #56C

    サンボックス #56C

      サンボックス #18ー3穴無

      サンボックス #18ー3穴無

        サンボックス #12ー2D

        サンボックス #12ー2D

          サンボックス #17

          サンボックス #17

            TPボックス TP461.25

            TPボックス TP461.25

              TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)

              TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)

                TPボックス TP341.5D孔無

                TPボックス TP341.5D孔無

                  サンボックス #28ー2C

                  サンボックス #28ー2C

                    サンボックス #13ー6

                    サンボックス #13ー6

                      サンボックス #56B

                      サンボックス #56B

                        サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

                        サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

                          TPボックス TP361D(水抜孔無)

                          TPボックス TP361D(水抜孔無)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,380円 5,110円 4,853円 2,021円 2,934円 8,470円 3,747円 3,720円 3,790円 3,630円 5,507円 1,625円 3,525円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - - - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP)
                            容量(L) 10.7 39.5 - 10.9 16 32.3 25.3 - - - 53.9 6.7 16.8
                            外形間口(mm) 447 658 - - - 670 670 - - - - - 670
                            外形奥行(mm) 274 448 - - - 503 335 - - - - - 335

                            サンボックス #12ー2Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました