(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブル式鉄片探知器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーブル式鉄片探知器

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
181,820円 172,110円
税込単価
200,002円 189,321円

【特長】・14×55cmの広い探知巾でスピーディな鉄片探知が可能【用途】・工業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    AC100V
  • トラスココード:
    816-6680
  • 質量(g):
    11000.0
  • 警報方式:
    ランプ、電子ブザー

型番

SK-1200-3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-1200-3

1個

181,820円

172,110

( 189,321円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・14×55cmの広い探知巾でスピーディな鉄片探知が可能
【用途】
・工業製品に混入した鉄片、食品に混入した針、繊維製品等に混入した折れ針 などなどの探知

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テーブル式鉄片探知器の型番SK-1200-3のページです。
型番SK-1200-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーブル式鉄片探知器

テーブル式鉄片探知器

    鉄片探知器

    鉄片探知器

      トレジャーハンター VLF 金属探知機

      トレジャーハンター VLF 金属探知機

        金属探知器 TY-30/TY-30K

        金属探知器 TY-30/TY-30K

          METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

          METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

            ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

            ミツトモ ハンディ高感度金属探知機

              携帯型金属探知機

              携帯型金属探知機

                ハンディ金属探知器

                ハンディ金属探知器

                  携帯型金属探知器

                  携帯型金属探知器

                    金属探知機“M130”

                    金属探知機“M130”

                      金属探知器 TYシリーズ

                      金属探知器 TYシリーズ

                        水素式漏水探索機“バリオテック460”

                        水素式漏水探索機“バリオテック460”

                          コードレス小型音聴式漏水探索機

                          コードレス小型音聴式漏水探索機

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 メテックス サンコウ電子研究所 メテックス イチネンアクセス 竹中エンジニアリング サンコウ電子研究所 竹中エンジニアリング グッドマン アズワン グッドマン グッドマン
                            通常価格 181,820円 486,600円 23,351円 52,727円 25,500円 17,413円 171,808円 59,000円 68,728円 200,000円 31,818円 1,736,894円 471,350円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   2日目   3日目~   1日目   1日目   9日目   3日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ デジタル アナログ アナログ デジタル アナログ - デジタル デジタル デジタル アナログ - - -
                            通信機能 なし なし なし - なし - - - - なし - - -
                            電源 AC100V - 9V乾電池×2個 単3乾電池×2本 9V乾電池×1個(付属) - ニッケル水素充電式単三電池×2本 6F22乾電池×1本 006Pアルカリ電池×1本 単3乾電池×4本 - - -
                            トラスココード 816-6680 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 11000.0 9000.0 - - - - - - - - - - -

                            テーブル式鉄片探知器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました