(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPボックス TP111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TPボックス TP111

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
770円
税込価格
847円

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはT...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

TPボックス TP111 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4983049361126
216-5197
-

4個

770( 847円 )

8日目

グレー
4983049361157
216-6838
ライトグレー

5個

770( 847円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPボックス TP111

TPボックス TP111

    TPボックス TP391

    TPボックス TP391

      TPボックス TP362

      TPボックス TP362

        TPボックス TP492L クリーム

        TPボックス TP492L クリーム

          TPボックス TP342M

          TPボックス TP342M

            TPボックス TP341.5

            TPボックス TP341.5

              TPボックス TP392.5LB ライトグレー

              TPボックス TP392.5LB ライトグレー

                TPボックス TP3101.5取手有

                TPボックス TP3101.5取手有

                  TPボックス TP462B

                  TPボックス TP462B

                    TPボックス TP331.5側面孔有

                    TPボックス TP331.5側面孔有

                      TPボックス TP3121.5取手有

                      TPボックス TP3121.5取手有

                        TPボックス TP131

                        TPボックス TP131

                          TPボックス TP332L 橙

                          TPボックス TP332L 橙

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 770円 6,220円 4,655円 8,190円 3,824円 3,330円 9,160円 7,638円 7,102円 2,470円 10,830円 1,113円 2,363円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            容量(L) 1.6 25.7 33.9 81.9 29.4 18.6 65.4 44.8 53.1 11.9 51.4 3.4 16.1
                            外形間口(mm) 168 1005 670 1005 503 503 1005 1173 670 335 1340 335 335
                            外形奥行(mm) 168 335 335 503 335 335 335 335 503 335 335 168 335

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました