(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #10B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK10B-TM
サンボックス #10B ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,615円
税込単価
7,277円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK10B-TM 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #10B 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK10B-TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK10B-TM

その他
クリア
14.9
388
222
240
4983049301009
202-9336
1090
特殊樹脂

5個

6,615( 7,277円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #10Bの型番SK10B-TMのページです。
型番SK10B-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #10B

サンボックス #10B

    TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

    TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

      サンボックス #13ー5

      サンボックス #13ー5

        サンボックス #75-2

        サンボックス #75-2

          サンボックス #42ー2

          サンボックス #42ー2

            サンボックス #75B

            サンボックス #75B

              仕切付クリアコンテナー F-2TM

              仕切付クリアコンテナー F-2TM

                サンボックス #73 青

                サンボックス #73 青

                  サンボックス #56Aー2

                  サンボックス #56Aー2

                    G型コンテナ

                    G型コンテナ

                      ラボボックスクリアー

                      ラボボックスクリアー

                        テンバコ 50

                        テンバコ 50

                          サンボックス #14ー2

                          サンボックス #14ー2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ケニス 三甲 三甲 ヒシ ケニス 三甲 三甲
                            通常価格 3,481円 4,781円 2,897円 10,126円 4,646円 23,264円 3,986円 11,643円 12,020円 742円 1,587円 6,842円 3,050円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   5日目~   4日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - - - - - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ
                            適合カード差し(別売) 両短辺9、25-2型 4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161、165、174型 4辺19型 - 4辺19、20型 両短辺9型 - 両短辺21型 4辺5型 - - - 両短辺30、127型

                            サンボックス #10Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK10B-PP-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            3,481円

                            ( 3,829円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン(PP)ブルー14.5384220238-217-7602950-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました