(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK101154
サンテナーC ダンボールプラスチックコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,328円
税込単価
2,561円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です<SK...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK101154 解除

Loading...

商品情報を表示

SK101154 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
仕様
オプション
質量(g)
適用カード差し(別売)
ネスティング高さ(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK101154

ダークブルー
10.7
415
315
122
360×260×100
両長側面ラベル剥離用リブ、シボ有底面コーナー4ヶ所に水抜き孔有
-
865
-
62.5
-

5個

2,328( 2,561円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です
<SK109710除き>
・4側面のうち1面もしくは2面に段差(オープン)形状を設けた特殊形状の全面網目のコンテナーです
・段積み時のオープン部分から内容物の取り出しが可能です
<SK109710>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーCの型番SK101154のページです。
型番SK101154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーC

サンテナーC

    リス ST型コンテナーST-M9A 黄

    リス ST型コンテナーST-M9A 黄

      ヨーグルトクレート

      ヨーグルトクレート

        サンテナーB(13.1~37.8L)

        サンテナーB(13.1~37.8L)

          サンテナーB(10.1~19.8L)

          サンテナーB(10.1~19.8L)

            ミルククレートS

            ミルククレートS

              リス MB型リステナー メッシュ 黄

              リス MB型リステナー メッシュ 黄

                ミルククレートM

                ミルククレートM

                  メーカー 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲
                  通常価格 2,328円 1,510円 2,230円 2,443円 2,525円 2,204円 2,665円 2,950円
                  通常出荷日 8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目  
                  商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                  材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SK102907
                  SK103504
                  SK105101
                  SK109710
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (L)
                  外形間口
                  (mm)
                  外形奥行
                  (mm)
                  外形高さ
                  (mm)
                  色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
                  (mm)
                  仕様 オプション 質量
                  (g)
                  適用カード差し(別売) ネスティング高さ
                  (mm)
                  備考

                  4,002円

                  ( 4,402円 )
                  5個 あり

                  8日目

                  ダークブルー29557459148490×400×126-サンチェッカー1500片長辺中央12M型75.5C#29

                  4,656円

                  ( 5,122円 )
                  5個 あり

                  8日目

                  その他34.9652426162オレンジ591×373×141両短側面ラベル剥離用リブ、シボ有-1770片短辺73型82C#35TA

                  6,006円

                  ( 6,607円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  その他51724479191オレンジ/黄652×418×170両短側面ラベル剥離用リブ有-2220片短辺9M型92C#51

                  7,622円

                  ( 8,384円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ダークブルー97609609327550×506×300--2600-104C#97

                  ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました