(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 孵化盆 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サンコー 孵化盆 灰

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,066円
税込単価
26,473円

【特長】・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。【用途】・鮭・鱒孵化容器...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダンボールプラスチックコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    28.2
  • 外形間口(mm):
    1640
  • 外形奥行(mm):
    500
  • 外形高さ(mm):
    45
  • 色詳細:
    グレー
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    1589×437×35
  • 材質詳細:
    フィラー入りポリプロピレン(PP)
  • 質量(g):
    2880.000
  • トラスココード:
    217-6244

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK103700 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプダンボールプラスチックコンテナ材質(本体)ポリプロピレン(PP)
その他容量(L)28.2
外形間口(mm)1640外形奥行(mm)500
外形高さ(mm)45色詳細グレー
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1589×437×35材質詳細フィラー入りポリプロピレン(PP)
質量(g)2880.000トラスココード217-6244

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK103700

1個

24,066( 26,473円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。
【用途】
・鮭・鱒孵化容器
【商品仕様】
・内容量(L):28.2
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:1589×437×35
・網目サイズ(mm):側面29.8×3.5
・鮭・鱒孵化容器
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1640×500×45
・質量:2880g
【材質/仕上】
・フィラー入りポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 孵化盆 灰の型番SK103700のページです。
型番SK103700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 孵化盆 灰

サンコー 孵化盆 灰

    リス トレーコンテナーMK-11 アイボリー

    リス トレーコンテナーMK-11 アイボリー

      リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

      リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

        リス トレーコンテナーT-36 アイボリー

        リス トレーコンテナーT-36 アイボリー

          サンコー プラエビラM 黄

          サンコー プラエビラM 黄

            リス トレーコンテナーT-32 青

            リス トレーコンテナーT-32 青

              リス トレーコンテナーMK-10 ベージュ

              リス トレーコンテナーMK-10 ベージュ

                リス トレーコンテナーT-12 青

                リス トレーコンテナーT-12 青

                  リス トレーコンテナーT-21 アイボリー

                  リス トレーコンテナーT-21 アイボリー

                    サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ

                    サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ

                      メーカー 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲
                      通常価格 24,066円 1,731円 2,451円 3,017円 5,697円 3,612円 1,793円 2,237円 2,665円 2,311円
                      通常出荷日 8日目   7日目   7日目   7日目   8日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                      商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ - - - - ダンボールプラスチックコンテナ
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP)
                      その他 - その他 - その他 - - - - その他
                      容量(L) 28.2 - 26 - 21.4 - - - - 10.3
                      外形間口(mm) 1640 - 648 - 1210 - - - - 575

                      サンコー 孵化盆 灰のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト