(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンマ滑車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-75
サンマ滑車 カッシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,328円
税込単価
3,661円

【特長】・もっともシンプルな形状の滑車です。・アイ部が回転いたします。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

SK-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
基本使用荷重(t)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-75

1200.0
851-6597
0.5
4580159597423

1個

3,328( 3,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・もっともシンプルな形状の滑車です。
・アイ部が回転いたします。
【用途】
・ロープを通し、荷物の吊上げや引っ張り作業に使用

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンマ滑車の型番SK-75のページです。
型番SK-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンマ滑車

サンマ滑車

    シンプルヤーディング(頭部着脱可)

    シンプルヤーディング(頭部着脱可)

      ヤーディングブオーフ型

      ヤーディングブオーフ型

        ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)

        ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)

          ヤーディングブシャックル型

          ヤーディングブシャックル型

            強力型滑車用シーブ

            強力型滑車用シーブ

              HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

              HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

                プーリーブロック(ベケ無し)

                プーリーブロック(ベケ無し)

                  シンプルスナッチ

                  シンプルスナッチ

                    強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                    強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

                      HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                      HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                        ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

                        ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

                          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

                          シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

                            メーカー 大洋製器工業 スリーエッチ スリーエッチ 水本機械製作所 スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ 水本機械製作所 スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ 水本機械製作所 スリーエッチ
                            通常価格 3,328円 4,818円 8,969円 2,588円 5,134円 2,004円 4,623円 732円 4,103円 6,808円 5,242円 1,283円 3,319円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~  
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 基本使用荷重(t) JANコード

                            4,235円

                            ( 4,659円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2000.0851-65961-

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました