(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF サンキポリシート 0.1×1800×100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF サンキポリシート 0.1×1800×100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,333円
税込単価
21,266円

【特長】・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。【用途】・資材をホコリや雨水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅×長さ(m):
    1.8×100
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • トラスココード:
    145-8297
  • JANコード:
    4560191709299
  • 質量(g):
    16200.0
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK016

1個

19,333( 21,266円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
【用途】
・資材をホコリや雨水から防ぐ。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.1×1800×100
・MF サンキポリシート 0.1×1800×100
・JANコード:4560191709299
・質量:16.2kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF サンキポリシート 0.1×1800×100の型番SK016のページです。
型番SK016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF サンキポリシート 0.1×1800×100

MF サンキポリシート 0.1×1800×100

    MF サンキポリシート 0.1×1350×100

    MF サンキポリシート 0.1×1350×100

      MF サンキポリシート 0.2×1800×50

      MF サンキポリシート 0.2×1800×50

        MF サンキポリシート 0.1×3600×50

        MF サンキポリシート 0.1×3600×50

          MF サンキポリシート 0.05×3600×100

          MF サンキポリシート 0.05×3600×100

            MF サンキポリシート 0.1×1000×100

            MF サンキポリシート 0.1×1000×100

              MF サンキポリシート 0.05×1800×100

              MF サンキポリシート 0.05×1800×100

                サンキポリシート 0.02×1800×100

                サンキポリシート 0.02×1800×100

                  MF サンキポリ 静電 0.1×1800×50

                  MF サンキポリ 静電 0.1×1800×50

                    MF サンキポリシート 0.2×1350×50

                    MF サンキポリシート 0.2×1350×50

                      MF サンキポリシート 0.03×1800×100

                      MF サンキポリシート 0.03×1800×100

                        サンキポリ 静電 0.05×1800×100

                        サンキポリ 静電 0.05×1800×100

                          MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

                          MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 19,333円 15,102円 21,394円 19,893円 19,333円 12,272円 10,576円 4,593円 12,188円 14,330円 5,753円 12,188円 20,748円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            幅×長さ(m) 1.8×100 1.35×100 1.8×50 3.6×50 3.6×100 1.0×100 1.8×100 1.8×100 1.8×50 1.35×50 1.8×100 1.8×100 1.8×50
                            厚さ(mm) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.05 0.1 0.05 0.02 0.1 0.2 0.03 0.05 0.1
                            トラスココード 145-8297 145-8281 145-8311 145-8278 148-2090 148-2077 168-1594 145-8300 145-8292 168-1595 145-8272 148-2070 145-8309

                            MF サンキポリシート 0.1×1800×100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました