(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF サンキポリシート 0.03×2000×100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF サンキポリシート 0.03×2000×100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,362円
税込単価
6,998円

【特長】・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。【用途】・資材をホコリや雨水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅×長さ(m):
    2.0×100
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • トラスココード:
    145-8283
  • JANコード:
    4560191709206
  • 質量(g):
    5400.0
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK007

1個

6,362( 6,998円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
【用途】
・資材をホコリや雨水から防ぐ。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.03×2000(1000W)×100
・MF サンキポリシート 0.03×2000×100
・JANコード:4560191709206
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF サンキポリシート 0.03×2000×100の型番SK007のページです。
型番SK007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF サンキポリシート 0.03×2000×100

MF サンキポリシート 0.03×2000×100

    MF サンキポリシート 0.05×1000×100

    MF サンキポリシート 0.05×1000×100

      MF サンキポリシート 0.03×3600×100

      MF サンキポリシート 0.03×3600×100

        MF サンキポリシート 0.03×1350×100

        MF サンキポリシート 0.03×1350×100

          MF サンキポリシート 0.05×2000×100

          MF サンキポリシート 0.05×2000×100

            MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1000×100

            MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1000×100

              MF サンキポリシート 0.02×3600×100

              MF サンキポリシート 0.02×3600×100

                サンキポリシート 0.02×1800×100

                サンキポリシート 0.02×1800×100

                  MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

                  MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

                    MF サンキポリシート 0.03×1000×100

                    MF サンキポリシート 0.03×1000×100

                      MF サンキポリシート 0.05×1800×100

                      MF サンキポリシート 0.05×1800×100

                        MF サンキポリシート 0.15×1000×100

                        MF サンキポリシート 0.15×1000×100

                          MF サンキポリシート 0.03×1800×100

                          MF サンキポリシート 0.03×1800×100

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 6,362円 5,883円 12,695円 4,625円 12,272円 6,391円 9,075円 4,593円 20,247円 3,418円 10,576円 15,916円 5,753円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            幅×長さ(m) 2.0×100 1.0×100 3.6×100 1.35×100 2.0×100 1.0×100 3.6×100 1.8×100 2.0×50 1.0×100 1.8×100 1.0×100 1.8×100
                            厚さ(mm) 0.03 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.02 0.02 0.15 0.03 0.05 0.15 0.03
                            トラスココード 145-8283 148-2093 145-8313 148-2095 145-8271 148-2104 145-8299 145-8300 145-8295 145-8270 168-1594 145-8268 145-8272

                            MF サンキポリシート 0.03×2000×100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました