(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンバット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK5-O
サンバット メッシュコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

【特長】・プラスチック製のトレーです・内面、外面とも凹凸のない滑らかな表面です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

SK5-O の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外径間口(mm)
外径奥行(mm)
外径高さ(mm)
内寸間口(mm)
内寸奥行(mm)
内寸高さ(mm)
色詳細
出荷単位(個)
JANコード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK5-O

ポリプロピレン
オレンジ
4.9
430
328
48
402
300
35
-
20
4983049900592
505
#5

1個

2,280( 2,508円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製のトレーです
・内面、外面とも凹凸のない滑らかな表面です
<SK5-O除き>
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています
<SK5-O>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンバットの型番SK5-Oのページです。
型番SK5-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンバット

サンバット

    和洋菓子用コンテナ クリーム

    和洋菓子用コンテナ クリーム

      サンコー 特大ばんじゅうB クリーム

      サンコー 特大ばんじゅうB クリーム

        サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム

        サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム

          麺コンテナー

          麺コンテナー

            サンコー 中型ばんじゅう クリーム

            サンコー 中型ばんじゅう クリーム

              大型ばんじゅうA

              大型ばんじゅうA

                大型ばんじゅう

                大型ばんじゅう

                  メーカー 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                  通常価格 2,140円 2,425円 5,684円 2,313円 2,374円 2,660円 4,872円 4,098円
                  通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SK200569
                  SK201310
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  材質(本体) 容量
                  (L)
                  外径間口
                  (mm)
                  外径奥行
                  (mm)
                  外径高さ
                  (mm)
                  内寸間口
                  (mm)
                  内寸奥行
                  (mm)
                  内寸高さ
                  (mm)
                  色詳細 出荷単位
                  (個)
                  JANコード 質量(g) 備考

                  2,140円

                  ( 2,354円 )
                  4個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレンその他5.33883265735829844クリーム20-490#5-2

                  4,542円

                  ( 4,996円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレンその他12.9451317148348210145乳白色10-1235#14

                  メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました