(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJRH-1560-II
中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900) ワークテーブル500 コテイシキ

中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900) SJRH-1560-II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,910円
税込単価
46,101円

【ワークテーブル500シリーズ】・軽作業~中量作業、立ち作業におすすめの汎用作...

詳細情報を確認する

型番

SJRH-1560-II 解除

Loading...

SJRH-1560-II の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJRH-1560-II

1500
600
122-7422
30.6

1個

41,910( 46,101円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル500シリーズ】
・軽作業~中量作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・中量作業に最適な均等耐荷重500kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業~中量作業、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

Loading...

SJRH-1560-IIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)の型番SJRH-1560-IIのページです。
型番SJRH-1560-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)

中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H900)

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H900)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H740)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H740)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H900)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H900)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

                メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                通常価格 32,919円 40,798円 33,761円 24,328円 51,585円 31,209円 59,205円
                通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目  
                商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) -
                高さ (mm) 900 - - - - 740 -
                均等荷重(kg) 500 - - - - 500 -
                本体/オプション 本体 - - - - 本体 -
                組立/完成 完成品 - - - - 組立式 -

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
                A
                ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
                Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                A
                3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

                この商品のバリエーション

                型番
                SJRH-1260-II
                SJRH-1275-II
                SJRH-1575-II
                SJRH-1860-II
                SJRH-1875-II
                SJRH-1890-II
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量
                (kg)

                38,006円

                ( 41,807円 )
                1個 -

                3日目

                1200600122-742926.6

                40,643円

                ( 44,707円 )
                1個 -

                3日目

                1200750-30.8

                46,299円

                ( 50,929円 )
                1個 -

                3日目

                1500750-35.4

                43,905円

                ( 48,296円 )
                1個 -

                3日目

                1800600122-742334.9

                51,982円

                ( 57,180円 )
                1個 あり

                4日目

                1800750-40.5

                54,427円

                ( 59,870円 )
                1個 -

                3日目

                1800900122-744745.9

                軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました