(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風機用ダクト(スタンダード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

送風機用ダクト(スタンダード)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
14,612円 ~ 16,932円
税込価格
16,073円 ~ 18,625円

つぶれに強く丈夫で長持ち。フレキシブルダクト スタンダードタイプ。【特長】・軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • その他:
    オプション
  • 種類:
    SPダクト

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スイデン 送風機用スタンダードダクト 320mm 5mの詳細

スイデン 送風機用スタンダードダクト 320mm 5m イメージ

スイデン 送風機用スタンダードダクト 320mm 5m イメージ

商品仕様

  • 適合送風機最大口径:320mm
  • 適合機種:SJF-300L、SJF-300RS
  • ダクト径×長さ:320mm×5m
  • 本体生地厚み:0.35mm
  • 質量:4.5kg

材質/仕上

  • 基布:ポリエステル生布

ダクトの延長方法(2本以上を接続する場合)

ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続して使用。接続する時は、ダクトの左右端末の径が異なるのでダクトに表示してある矢印マークが同じ方向を向くようにそろえ、風上側のダクトのリングを斜めにして風下側のダクトに押し込んだ後、両方のダクトを引っ張れば接続完了。

矢印シールの方向に合わす

矢印シールの方向に合わす

風吐出方向のリングを斜めにして押し込む

風吐出方向のリングを斜めにして押し込む

ダクト両側に引っ張る

ダクト両側に引っ張る

商品情報を表示

型番リスト

型番
ダクト径x長さ(mmxm)
本体生地厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
重量(g)
用途
適合送風機最大口径(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230×5
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

14,612( 16,073円 )

1日目

280×5
0.35
4538634410583
813-1197
基布:ポリエステル生布
3600
軽作業向け簡易ダクト
280
SJF-250L、SJF-250RS

1個

16,932( 18,625円 )

1日目

320×5
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

16,046( 17,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つぶれに強く丈夫で長持ち。フレキシブルダクト スタンダードタイプ。
【特長】
・軽作業向け簡易ダクト
・硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫
・ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクト同士の接続が可能
・伸ばした状態でも一定の並びを保つ吊り金具
【用途】
・排気ダクトを排気口に接続して、屋外に排熱した空気を排出

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送風機用ダクト(スタンダード)

送風機用ダクト(スタンダード)

    送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

    送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

      送風機用ダクト(片ひも付)

      送風機用ダクト(片ひも付)

        フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

        フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

          フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

          フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

            MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

            MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

              フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

              フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

                【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                  フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

                  フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

                    フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

                    フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

                      排気ホース用アクセサリー ホースソケット

                      排気ホース用アクセサリー ホースソケット

                        送風機 こでかファン 大風量タイプ

                        送風機 こでかファン 大風量タイプ

                          送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

                          送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

                            メーカー スイデン スイデン スイデン アズワン ワキタ ワキタ スイデン ワキタ トラスコ中山 スイデン ヤマダコーポレーション スイデン スイデン
                            通常価格 14,612円 18,097円 13,624円 6,153円 12,250円 15,152円 9,375円 12,823円 21,675円 36,785円 9,188円 75,056円 57,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   7日目   4日目   4日目   2日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ダクト ダクト ダクト - - - ダクト - ダクト ダクト 関連商品 送風機 送風機
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - オプション オプション - -
                            種類 SPダクト - PCダクト - - - - - - - - - -

                            送風機用ダクト(スタンダード)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            換気用
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/29
                            スイデンジェットファンと合わせて購入しました。
                            取り行けがワンタッチで出来れば良いと思いますが換気等の機能に問題は有りません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました