(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,375円
税込単価
10,313円

つぶれに強く丈夫で長持ち。フレキシブルダクト簡易式透明タイプ。【特長】・軽量・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • ダクト径x長さ(mmxm):
    320×5
  • JANコード:
    4538634410897
  • トラスココード:
    813-1223
  • 材質1:
    ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 重量(g):
    1700
  • 適合送風機最大口径(mm):
    320
  • 適合機種:
    SJF-300クラス

型番

SJFD-320PET 解除

Loading...

スイデン フレキシブルPETダクト 320mm 5mの詳細

スイデン フレキシブルPETダクト 320mm 5m イメージ

スイデン フレキシブルPETダクト 320mm 5m イメージ

  • 軽くて丈夫、持ち運びに便利
  • 透明なので搬送物の確認が可能
  • コンパクトなので収納場所に困らない
  • ※ PETダクトは、2本以上の接続やレジューサに接続することができません。

商品仕様

  • 適合機種:SJF-300クラス
  • 長さ:5M
  • PET素材ダクト
  • 質量:1kg

材質/仕上

  • 材質:PET

セット内容/付属品

  • 本体のみ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJFD-320PET

1個

9,375( 10,313円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つぶれに強く丈夫で長持ち。フレキシブルダクト簡易式透明タイプ。
【特長】
・軽量・コンパクトなので、作業現場等への持ち運びに便利。
・ダクトが透明なので、ダクト管内の搬送物の状況が一目でわかる。
【用途】
・排気ダクトを排気口に接続して、屋外に排熱した空気を排出。
・送風機用ダクト。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルPETダクト ダクト径320mmの型番SJFD-320PETのページです。
型番SJFD-320PETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

    フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

    フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

      送風機用ダクト(片ひも付)

      送風機用ダクト(片ひも付)

        フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

        フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

          フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

          フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

            MEIHO 送風機

            MEIHO 送風機

              MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

              MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)

                エア式送風機 AFRシリーズ

                エア式送風機 AFRシリーズ

                  送排風機 MF202・MF252・MF302

                  送排風機 MF202・MF252・MF302

                    収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

                    収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

                      【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                      【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                        送風機 こでかファン 大風量タイプ

                        送風機 こでかファン 大風量タイプ

                          ポータブル送風機

                          ポータブル送風機

                            メーカー スイデン アズワン スイデン ワキタ トラスコ中山 ワキタ ワキタ アクアシステム マキタ トラスコ中山 ワキタ スイデン ワキタ
                            通常価格 9,375円 6,153円 13,624円 12,250円 15,444円 45,405円 15,152円 118,312円 35,421円 14,428円 12,823円 75,056円 26,743円
                            通常出荷日 2日目   7日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   11日目   3日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ダクト - ダクト - ダクト - - 送風機 送風機 ダクト - 送風機 -
                            ダクト径x長さ(mmxm) 320×5 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4538634410897 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 813-1223 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレンテレフタレート(PET) - ポリエステル生布 - - - - - - - - - -

                            フレキシブルPETダクト ダクト径320mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工場内の排気に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/30
                            工場内で発生する臭気の排気に使用しました。
                            発生源から換気扇まで接続しましたが、自由に曲げられるため便利です。
                            強度も問題なさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の排気に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/30
                            工場内で発生する臭気の排気に使用しました。
                            発生源から換気扇まで接続しましたが、自由に曲げられるため便利です。
                            強度も問題なさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました