(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風機用ダクト(片ひも付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SJFD-230PC
送風機用ダクト(片ひも付) ソウフウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,624円
税込単価
14,986円

つぶれに強く丈夫で長持ち。フレキシブルダクト片ひも付きタイプ。【特長】・芯線に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • その他:
    オプション
  • 種類:
    PCダクト
  • 本体生地厚さ(mm):
    0.35
  • 材質1:
    ポリエステル生布

型番

SJFD-230PC 解除

Loading...

スイデン 送風機用ダクト フレキシブル片ひも付きの詳細

スイデン 送風機用ダクト フレキシブル φ320 5m 片ひも付き イメージ

スイデン 送風機用ダクト フレキシブル 片ひも付き イメージ
 

ダクトの延長方法(2本以上を接続する場合)

ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続して使用。接続する時は、ダクトの左右端末の径が異なるのでダクトに表示してある矢印マークが同じ方向を向くようにそろえ、風上側のダクトのリングを斜めにして風下側のダクトに押し込んだ後、両方のダクトを引っ張れば接続完了。

矢印シールの方向に合わす

矢印シールの方向に合わす

風吐出方向のリングを斜めにして押し込む

風吐出方向のリングを斜めにして押し込む

ダクト両側に引っ張る

ダクト両側に引っ張る

商品情報を表示

SJFD-230PC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ダクト径x長さ(mmxm)
ダクト径(mm)
質量(g)
適合機種
適合送風機最大口径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJFD-230PC

230×5
230
3300
SJF-200L、SJF-200RS
230

1個

13,624( 14,986円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つぶれに強く丈夫で長持ち。フレキシブルダクト片ひも付きタイプ。
【特長】
・芯線に丈夫で復元力に優れた硬鋼線を使用
・片ひも付きフレキシブルダクト
・ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できる
【用途】
・排気ダクトを排気口に接続して、屋外に排熱した空気を排出

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

送風機用ダクト(片ひも付)の型番SJFD-230PCのページです。
型番SJFD-230PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送風機用ダクト(片ひも付)

送風機用ダクト(片ひも付)

    フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

    フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

        フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

        フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

          フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

          フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

            送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

            送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

              フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

              フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

                【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                  フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

                  フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

                    フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

                    フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

                      フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                      フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                        送風機アース線付

                        送風機アース線付

                          収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

                          収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

                            メーカー スイデン スイデン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 スイデン トラスコ中山 ワキタ マキタ エスコ ワキタ アズワン トラスコ中山
                            通常価格 13,624円 36,785円 16,328円 15,783円 15,444円 18,097円 21,675円 12,823円 16,126円 9,970円 12,250円 49,731円 14,428円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目~   1日目  
                            商品タイプ ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト - ダクト ダクト - ダクト ダクト
                            その他 オプション オプション - - - オプション - - - - - - -
                            種類 PCダクト - - - - - - - - - - - -
                            本体生地厚さ(mm) 0.35 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル生布 - - - - - - - - - - - -

                            送風機用ダクト(片ひも付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SJFD-280PC
                            SJFD-320PC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ダクト径x長さ
                            (mmxm)
                            ダクト径
                            (mm)
                            質量(g) 適合機種 適合送風機最大口径
                            (mm)

                            15,261円

                            ( 16,787円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            280×52803900SJF-250L、SJF-250RS280

                            16,046円

                            ( 17,651円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            320×53204700SJF-300L、SJF-300RS320

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました