(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 ソケット型ジョイント SJ-006(2S-3/8B)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 ソケット型ジョイント SJ-006(2S-3/8B)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,183円
税込単価
20,001円

【特長】・変換アダプター継手です。【用途】・ヘルール継手とねじ込み継手を接続す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4582136047211
  • 質量(g):
    241.000
  • トラスココード:
    103-9313
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

型番

SJ-006-2S-3/8B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-006-2S-3/8B

10

1個

18,183( 20,001円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・変換アダプター継手です。
【用途】
・ヘルール継手とねじ込み継手を接続するアダプター。
【商品仕様】
・ヘルールサイズ:2S
・ネジサイズ:3/8B
・日東 ソケット型ジョイント SJ-006(2S-3/8B)
・JANコード:4582136047211
・トラスココード:103-9313
・質量:241g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 ソケット型ジョイント SJ-006(2S-3/8B)の型番SJ-006-2S-3/8Bのページです。
型番SJ-006-2S-3/8Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 ソケット型ジョイント SJ-006(2S-3/8B)

日東 ソケット型ジョイント SJ-006(2S-3/8B)

    日東 ソケット型ジョイント SJ-010(2S-1 1/2B)

    日東 ソケット型ジョイント SJ-010(2S-1 1/2B)

      日東 ソケット型ジョイント SJ-002(1S-3/8B)

      日東 ソケット型ジョイント SJ-002(1S-3/8B)

        日東 ソケット型ジョイント SJ-003(1S-1/2B)

        日東 ソケット型ジョイント SJ-003(1S-1/2B)

          日東 ニップル型ジョイント NJ-004(1S-3/4B)

          日東 ニップル型ジョイント NJ-004(1S-3/4B)

            日東 ニップル型ジョイント NJ-003(1S-1/2B)

            日東 ニップル型ジョイント NJ-003(1S-1/2B)

              日東 ニップル型ジョイント NJ-002(1S-3/8B)

              日東 ニップル型ジョイント NJ-002(1S-3/8B)

                日東 ニップル型ジョイント NJ-008(2S-3/4B)

                日東 ニップル型ジョイント NJ-008(2S-3/4B)

                  日東 ニップル型ジョイント NJ-009(2S-1B)

                  日東 ニップル型ジョイント NJ-009(2S-1B)

                    日東 ニップル型ジョイント NJ-006(2S-3/8B)

                    日東 ニップル型ジョイント NJ-006(2S-3/8B)

                      日東 ニップル型ジョイント NJ-007(2S-1/2B)

                      日東 ニップル型ジョイント NJ-007(2S-1/2B)

                        日東 ニップル型ジョイント NJ-010(2S-1 1/2B)

                        日東 ニップル型ジョイント NJ-010(2S-1 1/2B)

                          日東 ニップル型ジョイント NJ-005(2S-1/4B)

                          日東 ニップル型ジョイント NJ-005(2S-1/4B)

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 18,183円 24,575円 16,037円 16,037円 16,037円 16,037円 21,393円 18,183円 18,183円 18,183円 18,183円 20,471円 18,183円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   7日目   12日目   12日目   16日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            JANコード 4582136047211 4582136047259 4582136047174 4582136047181 4582136047099 4582136047082 4582136047075 4582136047136 4582136047143 4582136047112 4582136047129 4582136047150 4582136047105
                            質量(g) 241.000 123.000 151.000 136.000 86.000 92.000 92.000 150.000 158.000 156.000 156.000 114.000 153.000
                            トラスココード 103-9313 103-9312 103-9303 103-9305 103-9311 103-9308 103-9290 103-9287 103-9310 103-9299 103-9293 103-9304 103-9292
                            材質1 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)

                            日東 ソケット型ジョイント SJ-006(2S-3/8B)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました