(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全表示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SI-600
安全表示板 オフィスボード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,973円 18,749円
税込単価
23,070円 20,624円

【特長】・労働災害撲滅を推進するボードです。・事故をなくし、緑十字を完成させま...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

SI-600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-600

4580167125311
123-5952
4500

1個

20,973円

18,749

( 20,624円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・労働災害撲滅を推進するボードです。
・事故をなくし、緑十字を完成させましょう。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全表示板の型番SI-600のページです。
型番SI-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全表示板

安全表示板

    月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

    月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

      行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

      行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

        材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

        材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

          就労表 ホーローホワイトボード

          就労表 ホーローホワイトボード

            WRITEBEST 屋内掲示板

            WRITEBEST 屋内掲示板

              ホワイトボード ホーローホワイトボード

              ホワイトボード ホーローホワイトボード

                月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

                月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

                  脚付ボード『グレス・ボード』

                  脚付ボード『グレス・ボード』

                    メーカー 日本統計機 ユニット ユニット ユニット ユニット WRITE BEST ユニット ユニット 日学
                    通常価格 20,973円 20,934円 13,850円 20,934円 20,934円 8,484円 18,600円 77,218円 72,170円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   9日目   8日目  
                    商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 黒板 黒板 黒板 黒板 掲示板(標準タイプ) 黒板 黒板 スタンド式
                    材質1 枠:アルミ 板面:鉄板に印刷 - - - - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SI-900
                    SI-900T
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量(g)

                    25,484円

                    ( 28,032円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    4580167125328123-59537000

                    29,008円

                    ( 31,909円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    4580167125335123-59517500

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました