(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SI ダイグラインダー(全長170mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SI ダイグラインダー(全長170mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,648円
税込単価
18,313円

【特長】・冷たさを感じさせない樹脂カバー付きです。・切削粉を飛ばさない後方排気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 排気:
    後方
  • 全長:
    170mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.33
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • チャック内径(mm):
    6
  • JANコード:
    4571165784440
  • トラスココード:
    827-9811
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 先端工具:
    軸径6mm(砥石)
  • 質量(kg):
    0.6

型番

SI-2012EX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-2012EX

1個

16,648( 18,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷たさを感じさせない樹脂カバー付きです。
・切削粉を飛ばさない後方排気です。
・回転調節内蔵式です。
【用途】
・金属の加工研磨。
【商品仕様】
・全長(mm):170
・空気消費量([[M3]]/min):0.33
・ホース取付口:Rc1/4
・無負荷回転数(rpm):22000
・無負荷回転数(rpm):22000
・コレットサイズ(mm):6
・ストレート形状タイプ
・コレット式
・先端工具:軸径6mm(砥石)
・排気方向:後方
・使用空気圧力:0.6MPa
・JANコード:4571165784440
・トラスココード:827-9811
・質量:0.6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI ダイグラインダー(全長170mm)の型番SI-2012EXのページです。
型番SI-2012EXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI ダイグラインダー(全長170mm)

SI ダイグラインダー(全長170mm)

    SI ダイグラインダー(全長151mm)

    SI ダイグラインダー(全長151mm)

      空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

      空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

        空研 ストレートグラインダー

        空研 ストレートグラインダー

          アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

          アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

            SP ダイグラインダー(全長120mm)

            SP ダイグラインダー(全長120mm)

              空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

              空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

                エアアングルグラインダー(90°アングル)

                エアアングルグラインダー(90°アングル)

                  アングルグラインダNAG-60

                  アングルグラインダNAG-60

                    コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

                    コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

                      SP 低速ダイグラインダー

                      SP 低速ダイグラインダー

                        アングルグラインダNAG-70S

                        アングルグラインダNAG-70S

                          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                            メーカー 信濃機販 信濃機販 空研 空研 ミスミ エス・ピー・エアー 空研 バーコ 日本ニューマチック工業 コンパクトツール エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 空研
                            通常価格 16,648円 13,429円 16,589円 13,543円 1,575円 14,910円 33,331円 27,976円 39,751円 36,489円 20,775円 38,933円 32,394円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   8日目   7日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 22000 25000 20000 25000 - 28000 6500 20000 9000 3800 3800 7600 12000
                            排気 後方 後方 - - - 前方 - 後方 側方 後方 後方 側方 -
                            全長 170mm 151mm 176mm 150mm - 120 320mm 170mm 238mm 192mm 192 238mm 190mm
                            空気消費量(m³/min) 0.33 0.21 0.45 0.38 - - 0.7 0.113 1.1 0.47 - 1.1 0.35

                            SI ダイグラインダー(全長170mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました