(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,937円
税込単価
43,931円

カノンハイトゲージSHT-1-150J用スクライバー。【特長】・先端に超硬チッ...

詳細情報を確認する

型番

SHT-1-150SCRIBER 解除

Loading...

カノン ハイトゲージ1型1,500mm用スクライバーの仕様

カノン ハイトゲージ1型1,500mm用スクライバーの寸法図

カノン ハイトゲージ1型1,500mm用スクライバーの寸法図

(単位:mm)

種別ABCD
SHT-1-150用22075189
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHT-1-150SCRIBER

1個

39,937( 43,931円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カノンハイトゲージSHT-1-150J用スクライバー。
【特長】
・先端に超硬チップがついており、ケガキにも使用可能。
【用途】
・高さ測定に最適。
・加工品にケガキ戦を入れるときに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバーの型番SHT-1-150SCRIBERのページです。
型番SHT-1-150SCRIBERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

    デジタルハイトゲージ用スクライバ

    デジタルハイトゲージ用スクライバ

      ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

      ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

        ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

        ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

          スクライバ

          スクライバ

            デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

            デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

              ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-2用)

              ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-2用)

                フジ インサイド1m基準補助パイプ

                フジ インサイド1m基準補助パイプ

                  フジ ソリッドアングルプレート 45°×45°

                  フジ ソリッドアングルプレート 45°×45°

                    シリンダゲージ用補助ブロックセット

                    シリンダゲージ用補助ブロックセット

                      ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

                      ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

                        ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

                        ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

                          VHS用スクライバ

                          VHS用スクライバ

                            メーカー 中村製作所 新潟精機(SK) ミツトヨ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ フジツール フジツール ミツトヨ エスコ エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 39,937円 5,700円 5,263円 4,260円 4,400円 4,600円 6,080円 111,811円 21,875円 27,003円 2,630円 3,850円 7,000円
                            通常出荷日 6日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スクライバ スクライバ - スクライバ スクライバ ホルダアーム スクライバ - - - VH用ダイヤルインジケータホルダ スクライバ スクライバ
                            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - スチール ステンレス ステンレス
                            JANコード 4582126962814 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 808-6555 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 330.000 - - - - - - - - - - - -

                            カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました