(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイトゲージ1形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイトゲージ1形

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
503,175円
税込単価
553,493円

【特長】・拡大レンズ付ですので、目盛りの読取が簡単です。・スクライバーの先端に...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.02
  • 材質:
    ステンレス(SUS420J2)

型番

SHT-1-150 解除

Loading...

カノン ハイトゲージ1型1,500mmの仕様

カノン ハイトゲージ1型1,500mmの寸法図

カノン ハイトゲージ1型1,500mmの寸法図

(単位:mm)

型式測定長最小読取値器差質量ABCDEFGHIJK
SHT-1-1501,5000.02
〔49mmを50等分〕
±0.1239.0kg1,9202722007535125507529.5205
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
JANコード
トラスココード
メーカーコード
最大許容誤差(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHT-1-150

0~1500
±0.16
1920
4582126962777
838-0223
130105
±0.16
39

1個

503,175( 553,493円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・拡大レンズ付ですので、目盛りの読取が簡単です。
・スクライバーの先端に超硬チップが付いています。
・スクライバーがクランク形状のハイトゲージです。
【用途】
・ケガキ作業に。
【材質】
・ステンレス(SUS420J2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイトゲージ1形の型番SHT-1-150のページです。
型番SHT-1-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトゲージ1形

ハイトゲージ1形

    570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

    570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

        カノン ハイトゲージ

        カノン ハイトゲージ

          514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

          514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

            標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              快段目盛ハイトゲージ

              快段目盛ハイトゲージ

                快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  ミスミ ハイトゲージ

                  ミスミ ハイトゲージ

                    標準ハイトゲージ

                    標準ハイトゲージ

                      標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                        デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                          デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 503,175円 48,055円 59,193円 30,897円 32,434円 43,353円 29,390円 34,794円 10,290円 31,731円 32,074円 73,170円 80,360円
                            通常出荷日 19日目   2日目~   26日目   1日目~   2日目~   26日目   2日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目  
                            デジタル/アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル
                            最小表示量(mm) 0.02 0.01 0.01 0.02 - - - - 0.02 - - 0.01 0.01
                            材質 ステンレス(SUS420J2) - - - - - - - - - - - -

                            ハイトゲージ1形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました