(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルフック バネ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHK-3T
スイベルフック バネ付 フック アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,114円
税込単価
14,425円

【特長】・360度回転しますのでロープなどがねじれません【用途】・土木・建築工...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

外形図

SHK-3T

SHK-5T

商品情報を表示

SHK-3T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)C
寸法(mm)H
寸法(mm)L
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHK-3T

フック
3
4560160303121
851-6360
3950.0
25
318.5
133
53

1個

13,114( 14,425円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度回転しますのでロープなどがねじれません
【用途】
・土木・建築工事での荷物の吊り上げ

(i)ご注意

  • フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイベルフック バネ付の型番SHK-3Tのページです。
型番SHK-3Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルフック バネ付

スイベルフック バネ付

    ステンレスアイフック

    ステンレスアイフック

      大内径リンク

      大内径リンク

        SUS ネットリンク

        SUS ネットリンク

          スイベルフック(ベアリング入り) YHB

          スイベルフック(ベアリング入り) YHB

            スイベルフック YHS

            スイベルフック YHS

              ネットリンク

              ネットリンク

                1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)

                1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)

                  アイスナップ ESS

                  アイスナップ ESS

                    鍛造環付フック 塗装

                    鍛造環付フック 塗装

                      ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型

                      ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型

                        スイベルポイント(ベアリング入り)

                        スイベルポイント(ベアリング入り)

                          スイベル YS

                          スイベル YS

                            メーカー 大洋製器工業 スリーエッチ 大洋製器工業 大洋製器工業 スリーエッチ スリーエッチ 大洋製器工業 エスコ スリーエッチ コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ
                            通常価格 13,114円 5,327円 8,927円 389円 10,216円 10,432円 202円 3,890円 1,947円 2,053円 26,324円 20,119円 1,487円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   3日目~   3日目~   1日目   6日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~   6日目   10日目   5日目~  
                            材質1 スチール - 特殊合金鋼 ステンレス - - スチール - - - - - -

                            スイベルフック バネ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHK-5T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 基本使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)C 寸法(mm)H 寸法(mm)L D(mm)

                            18,167円

                            ( 19,984円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            フック54580159598192851-63616450.033362.5165.557

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました