(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G型用手摺り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HCFG
G型用手摺り コウショサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,143円
税込単価
13,357円

【特長】・G型用背面手すり、G型用会談手すり(片側)、G-124用会談手すり(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    アルミ

(i)ご注意

  • 本体側に手摺り用の穴は開いていません。ご購入後、手摺りと実物合わせの上、穴を開けていただく必要があります。(型番:SHG-2)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片側の価格です。(型番:SHG-2/SHG-3)

Loading...

 
カタログを表示

HCFG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCFG

G型用背面手摺り
851-5227
1800

1個

12,143( 13,357円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・G型用背面手すり、G型用会談手すり(片側)、G-124用会談手すり(片側)です。
材質:アルミ

(i)ご注意

  • 本体側に手摺り用の穴は開いていません。ご購入後、手摺りと実物合わせの上、穴を開けていただく必要があります。(型番:SHG-2)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片側の価格です。(型番:SHG-2/SHG-3)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G型用手摺りの型番HCFGのページです。
型番HCFGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G型用手摺り

G型用手摺り

    ナカオ A型用階段手摺り(片側)

    ナカオ A型用階段手摺り(片側)

      A型天板手摺り

      A型天板手摺り

        折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

        折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

          渡り足場 DWB型

          渡り足場 DWB型

            ライトタラップ RT型 7段

            ライトタラップ RT型 7段

              高所作業台"アップスター"

              高所作業台"アップスター"

                富士 F12-19R用巾木セット

                富士 F12-19R用巾木セット

                  高所作業台"アップスタージュニア"

                  高所作業台"アップスタージュニア"

                    メーカー ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業 日鐵住金建材 藤本工業 日鐵住金建材
                    通常価格 12,143円 12,800円 13,500円 169,464円 407,618円 40,000円 533,654円 18,919円 639,946円
                    通常出荷日 2日目~   5日目   4日目   2日目   4日目   4日目   8日目   4日目   8日目  
                    商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 高所作業台 - - 高所作業台 関連商品 高所作業台
                    その他 オプション オプション オプション - - - - オプション -
                    材質1 アルミ - アルミ アルミ合金 - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SHG-2
                    SHG-3
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ トラスココード 質量(g)

                    21,600円

                    ( 23,760円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    G型用階段手摺り(片側)851-52512100

                    28,501円

                    ( 31,351円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    G-124用階段手摺り(片側)851-52522700

                    高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました