(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーピー シリコーンS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHARPIE-S-C-W
シャーピー シリコーンS シャーピー シリコーンS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
839円
税込単価
923円

【特長】・作業性に優れた1成分形です。・耐候性・耐久性・耐水性・電気絶縁性・接...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    337.000
  • 材質1:
    1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~150
  • 容量(ml):
    330

Loading...

商品情報を表示

SHARPIE-S-C-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHARPIE-S-C-W

ホワイト
816-5947
4989097030229

1個

839( 923円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性に優れた1成分形です。
・耐候性・耐久性・耐水性・電気絶縁性・接着性が良好です。
【用途】
・ガラス・サッシ廻りの防水シール。
・冷凍庫・船舶・車輌・ショーケース・コンテナなどの防水シール。
・いろいろなすき間の補修・防水処理。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャーピー シリコーンSの型番SHARPIE-S-C-Wのページです。
型番SHARPIE-S-C-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーピー シリコーンS

シャーピー シリコーンS

    シャーピー ユセイP

    シャーピー ユセイP

      シャーピー ウレタンPRO

      シャーピー ウレタンPRO

        建築用シーリング剤 ブチルB

        建築用シーリング剤 ブチルB

          シャーピー ペイントアクリル

          シャーピー ペイントアクリル

            シャーピー ポリカシール

            シャーピー ポリカシール

              シャーピー ホタルコーク

              シャーピー ホタルコーク

                シャーピー バスシール

                シャーピー バスシール

                  シャーピー 瓦止めボンド

                  シャーピー 瓦止めボンド

                    セメダイン プライマー“MP1000”

                    セメダイン プライマー“MP1000”

                      目地シール P100g HJ-137

                      目地シール P100g HJ-137

                        シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                        シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                          木工パテA HC-150/151/154/155/157

                          木工パテA HC-150/151/154/155/157

                            メーカー シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 セメダイン セメダイン シャープ化学 セメダイン
                            通常価格 783円 624円 680円 593円 472円 999円 6,316円 768円 1,065円 3,060円 456円 821円 446円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                            質量(g) 337.000 413.000 448.000 413.000 495.000 337.000 337.000 210.000 395.000 - - 460.000 -
                            材質1 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 1成分形油性コーキング材 皮膜形成型 1成分形ポリウレタン系シーリング材 湿気硬化型 1成分形ブチルゴム系シーリング材 乾燥硬化型 1成分形アクリル系シーリング材 乾燥硬化型ノンブリードタイプ 1成分形シリコーン系シーリング材 湿気硬化型脱アルコールタイプ 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 防カビ剤配合。 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 - - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 -
                            使用温度範囲(℃) -50~150 -20~40 -20~70 -20~50 -20~50 -40~150 -50~150 -50~150 -50~150 - - -20~90 -
                            容量(ml) 330 330 320 330 330 330 330 - 330 - - 330 -

                            シャーピー シリコーンSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHARPIE-S-C-C
                            SHARPIE-S-C-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            856円

                            ( 942円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            クリア816-59454989097030922

                            783円

                            ( 861円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー816-59464989097030021

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました