(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーピー ユセイP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャーピー ユセイP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
624円
税込単価
686円

【特長】・表面の被膜形成後、内部はいつまでも可塑性に富んでいます。【用途】・屋...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    816-5942
  • JANコード:
    4989097001014
  • 質量(g):
    413.000
  • 材質1:
    1成分形油性コーキング材 皮膜形成型
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~40
  • 容量(ml):
    330

(i)ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。
  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。 開封後は速やかに使い切ってください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHARPIE-P-G

1個

624( 686円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の被膜形成後、内部はいつまでも可塑性に富んでいます。
【用途】
・屋内の気密性を保持するためのすき間充填。
・壁の亀裂箇所の補修。

(i)ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。
  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。 開封後は速やかに使い切ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャーピー ユセイPの型番SHARPIE-P-Gのページです。
型番SHARPIE-P-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーピー ユセイP

シャーピー ユセイP

    オートン101NB

    オートン101NB

      シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

      シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

        シャーピー 瓦止めボンド

        シャーピー 瓦止めボンド

          オートンノンブリードQイック

          オートンノンブリードQイック

            一般工事用シーリング材 トスシール381

            一般工事用シーリング材 トスシール381

              オートプロピールX

              オートプロピールX

                金属シール

                金属シール

                  シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

                  シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

                    ひび割れシール

                    ひび割れシール

                      シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                      シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                        シャーピー ヘンセイシリコーンM

                        シャーピー ヘンセイシリコーンM

                          かべシール 500グラム SY

                          かべシール 500グラム SY

                            メーカー シャープ化学 オート化学 シャープ化学 シャープ化学 オート化学 モメンティブ オート化学 セメダイン シャープ化学 セメダイン シャープ化学 シャープ化学 セメダイン
                            通常価格 624円 751円 821円 1,065円 1,282円 2,198円 17,094円 984円 837円 1,127円 800円 819円 506円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~  
                            グレー グレー - その他 ホワイト - その他 グレー ホワイト - グレー - -
                            トラスココード 816-5942 - - 816-5933 - - - - 102-5067 - 102-5063 - -
                            JANコード 4989097001014 - - 4989097030991 - - - - 4989097941013 - 4989097941020 - -
                            質量(g) 413.000 - 460.000 395.000 - - - - 290.000 - 290.000 530.000 -
                            材質1 1成分形油性コーキング材 皮膜形成型 - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 - - - - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 1成分形変成シリコーン系シーリング材 -

                            シャーピー ユセイPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました