(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHARPIE-M-P-W
シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
821円
税込単価
903円

【特長】・新開発SKパウチパックで使用後のゴミが従来の1/10になります・耐候...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    460.000
  • 材質1:
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~90
  • 容量(ml):
    330

Loading...

商品情報を表示

SHARPIE-M-P-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHARPIE-M-P-W

ホワイト
816-5940
4989097940221

1個

821( 903円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発SKパウチパックで使用後のゴミが従来の1/10になります
・耐候性・耐久性・接着性が良好です
・塗料の上塗りが可能です
・硬化後の体積収縮がほとんどありません
【用途】
・一般建築物の内外装目地の充てん
・各種板金(塩ビ鋼板・カラー鋼板)の接合部の防水シール
・モルタル・コンクリートの亀裂補修
・塗装の下地処理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチの型番SHARPIE-M-P-Wのページです。
型番SHARPIE-M-P-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

    シャーピー ヘンセイシリコーンM

    シャーピー ヘンセイシリコーンM

      一般工事用シーリング材 トスシール381

      一般工事用シーリング材 トスシール381

        オートン101NB

        オートン101NB

          シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

          シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

            シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

            シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

              シャーピー ユセイP

              シャーピー ユセイP

                オートンアドハー 3500

                オートンアドハー 3500

                  金属シール

                  金属シール

                    ウッドシール

                    ウッドシール

                      変成シリコーン HMNEW・LMNEW

                      変成シリコーン HMNEW・LMNEW

                        変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                        変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                          シリコーンS (パウチタイプ)

                          シリコーンS (パウチタイプ)

                            メーカー シャープ化学 シャープ化学 モメンティブ オート化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 オート化学 セメダイン セメダイン 積水フーラー コニシ シャープ化学
                            通常価格 821円 819円 2,198円 751円 837円 800円 624円 1,648円 984円 642円 847円 1,750円 753円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            質量(g) 460.000 530.000 - - 290.000 290.000 413.000 - - - - - 337.000
                            材質1 1成分形変成シリコーン系シーリング材 1成分形変成シリコーン系シーリング材 - - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 1成分形変成シリコーン系シーリング材 1成分形油性コーキング材 皮膜形成型 - - - - - 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材
                            使用温度範囲(℃) -20~90 -20~90 - - -20~90 -20~90 -20~40 - - - - - -50~150
                            容量(ml) 330 320 - - 200 200 330 - - - - - 330

                            シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHARPIE-M-P-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            821円

                            ( 903円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グレー816-59394989097940252

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました