(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築用シーリング剤 ブチルB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

建築用シーリング剤 ブチルB

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
593円
税込単価
652円

【特長】・長期に渡り柔軟性に富み、耐老化性、耐水性に優れています。・耐透湿性、...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • トラスココード:
    816-5936
  • JANコード:
    4989097069045
  • 質量(g):
    413.000
  • 材質1:
    1成分形ブチルゴム系シーリング材 乾燥硬化型
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~50
  • 容量(ml):
    330

(i)ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHARPIE-B-BK

2個

593( 652円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期に渡り柔軟性に富み、耐老化性、耐水性に優れています。
・耐透湿性、耐ガス透過性が良好です。
・日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・防水シートの端末処理。
・板金はぜ折り部分や重ね合わせ部のシール。
・コンテナのジョイント。

(i)ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用シーリング剤 ブチルBの型番SHARPIE-B-BKのページです。
型番SHARPIE-B-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築用シーリング剤 ブチルB

建築用シーリング剤 ブチルB

    シャーピー ウレタンPRO

    シャーピー ウレタンPRO

      シャーピー ユセイP

      シャーピー ユセイP

        シャーピー ペイントアクリル

        シャーピー ペイントアクリル

          シャーピー シリコーンS

          シャーピー シリコーンS

            シャーピー ホタルコーク

            シャーピー ホタルコーク

              シャーピー ポリカシール

              シャーピー ポリカシール

                シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                  シャーピー バスシール

                  シャーピー バスシール

                    シャーピー 瓦止めボンド

                    シャーピー 瓦止めボンド

                      セメダイン プライマー“MP1000”

                      セメダイン プライマー“MP1000”

                        プライマーMP2000 500g SN-012

                        プライマーMP2000 500g SN-012

                          シリコーンプライマーD3

                          シリコーンプライマーD3

                            メーカー シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 シャープ化学 セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 593円 680円 624円 472円 783円 6,316円 999円 821円 768円 1,065円 3,060円 2,275円 2,108円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   2日目  
                            - グレー ホワイト - その他 - - その他 その他 その他 その他
                            トラスココード 816-5936 - 816-5942 816-5941 - 102-5064 816-5935 - - 816-5933 - - -
                            JANコード 4989097069045 - 4989097001014 4989097050029 - 4989097030663 4989097031011 - - 4989097030991 - - -
                            質量(g) 413.000 448.000 413.000 495.000 337.000 337.000 337.000 460.000 210.000 395.000 - - -
                            材質1 1成分形ブチルゴム系シーリング材 乾燥硬化型 1成分形ポリウレタン系シーリング材 湿気硬化型 1成分形油性コーキング材 皮膜形成型 1成分形アクリル系シーリング材 乾燥硬化型ノンブリードタイプ 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 1成分形シリコーン系シーリング材 湿気硬化型脱アルコールタイプ 1成分形変成シリコーン系シーリング材 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 防カビ剤配合。 1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材 - - -

                            建築用シーリング剤 ブチルBのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            床下防湿シートの接着
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/06
                            コンクリートやビニールへの接着性も良く、作業性も問題ありませんでした。低温での使用でしたので、温めて使用しました。冷えた状態では、コーキングガンでは押し出しが難しいので、暖房のきいた屋内などの室温程度まで温めると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました