(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,540円
税込価格
10,494円

【特長】・2000年以前の御購入された御客様用のウッドカーバWCS-100型用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質1:
    金属、アルミ、ゴム

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番質量(g)トラスココード材質1
SHAFT-NEW-WCS-100-1.5M559.000852-1816金属、アルミ、ゴム
SHAFT-OLD-WCS-100-1.5M926.000852-1817金属、アルミ、ゴム
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
559.000
852-1816
ウッドカーバ用フレキシブルシャフ( 新タイプ)

1個

9,540( 10,494円 )

7日目

926.000
852-1817
ウッドカーバ用フレキシブルシャフト 旧タイプ

1個

9,540( 10,494円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2000年以前の御購入された御客様用のウッドカーバWCS-100型用の旧型フレキシブルシャフト1.5mです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト

新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト

    新ウッドカーバ用インナーシャフト

    新ウッドカーバ用インナーシャフト

      ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド

      ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド

        コレットチャック CHGグループ

        コレットチャック CHGグループ

          K-109用先端工具

          K-109用先端工具

            コレットチャック CHCグループ

            コレットチャック CHCグループ

              チーゼルワイス用 木彫刃

              チーゼルワイス用 木彫刃

                ミニモ スタンダードクランプヘッド

                ミニモ スタンダードクランプヘッド

                  軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

                  軸付ブラシ(真鍮・スチール) K-109シリーズ

                    電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                    電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                      ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド

                      ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド

                        ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

                        ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

                          カーバイトカッター

                          カーバイトカッター

                            メーカー 東京オートマック 東京オートマック 浦和工業 ナカニシ ホーザン ナカニシ 東京オートマック ミニター アズワン 浦和工業 浦和工業 東京オートマック 東京オートマック
                            通常価格 9,540円 3,725円 3,388円 5,541円 570円 5,280円 6,350円 41,806円 1,016円 2,666円 3,600円 1,306円 7,210円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   7日目   9日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 - -
                            材質1 金属、アルミ、ゴム 金属、アルミ - - - - 安来鋼 青紙1号 - - - - - カーバイト(超鋼)

                            新タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました