(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカオ A型用階段手摺り(片側)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカオ A型用階段手摺り(片側)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【特長】・A用階段手すりです。【用途】・A型用【商品仕様】・A型用階段手摺り(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 片側の価格です。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHA

1個

12,800( 14,080円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A用階段手すりです。
【用途】
・A型用
【商品仕様】
・A型用階段手摺り(片側)
・トラスココード:851-5250
・質量:1.02kg
【材質/仕上】
・アルミ

(i)ご注意

  • 片側の価格です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナカオ A型用階段手摺り(片側)の型番SHAのページです。
型番SHAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカオ A型用階段手摺り(片側)

ナカオ A型用階段手摺り(片側)

    A型天板手摺り

    A型天板手摺り

      上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

      上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

        G型用手摺り

        G型用手摺り

          上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型

          上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型

            仮設足場台"フジステージセット"

            仮設足場台"フジステージセット"

              オーバーブリッジ

              オーバーブリッジ

                ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

                ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

                  メーカー ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ピカコーポレイション 藤本工業 長谷川工業 ナカオ
                  通常価格 12,800円 13,500円 90,552円 12,143円 27,778円 156,756円 298,058円 33,687円
                  通常出荷日 5日目   4日目   3日目~   2日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 関連商品 関連商品 - 関連商品 - 高所作業台 - -
                  その他 オプション オプション - オプション - - - -

                  ナカオ A型用階段手摺り(片側)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました