(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

通常単価(税別)
18,447円
税込単価
20,292円

【特長】・本体全体が円形になっており、残留物がまったく残らない弊社独自の構造に...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4580128941844
  • トラスココード:
    828-1350
  • 質量(g):
    840.000
  • 材質1:
    SUS304

型番

SH-915L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-915L

1個

18,447( 20,292円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体全体が円形になっており、残留物がまったく残らない弊社独自の構造になっています。
・内面が円形で洗浄がラクに行えます。
【用途】
・粉剤、粒剤の移転作業に使用
・全業種
【商品仕様】
・φ220×254mm 全長400mm
・JANコード:4580128941844
・トラスココード:828-1350
・質量:840g
【材質/仕上】
・SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スギコ 18-8ステンレス粉スコップの型番SH-915Lのページです。
型番SH-915Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

    スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

    スギコ 18-8ステンレス粉スコップ

      スギコ 18-8 万能スコップ

      スギコ 18-8 万能スコップ

        SUS304万能スコップ

        SUS304万能スコップ

          ステンレス万能スコップ ミニ

          ステンレス万能スコップ ミニ

            角型スコップ

            角型スコップ

              ステンレス円筒スコップ

              ステンレス円筒スコップ

                ステンレス万能スコップ 大

                ステンレス万能スコップ 大

                  万能スコップ 氷用

                  万能スコップ 氷用

                    万能スコップ 特大

                    万能スコップ 特大

                      角型スコップ 特大

                      角型スコップ 特大

                        メーカー SUGICO SUGICO SUGICO コクゴ 三商 アズワン SUGICO 三商 アズワン ケニス ケニス
                        通常価格 18,447円 14,859円 6,900円 - 5,879円 6,051円 7,400円 12,946円 6,137円 8,075円 5,044円
                        通常出荷日 4日目   4日目   1日目   お見積り   2日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 9日目   9日目  
                        JANコード 4580128941844 4580128941851 4519391014610 - - - - - - - -
                        トラスココード 828-1350 828-1351 828-1326 - - - - - - - -
                        質量(g) 840.000 640.000 143.000 - - - - - - - -
                        材質1 SUS304 SUS304 ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS304) - - - -

                        スギコ 18-8ステンレス粉スコップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました