(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH8DX3/8
SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズ トルクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,530円
税込単価
2,783円

インチサイズのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・スパナ型・ソケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SH8DX3/8 解除

Loading...

仕様

SH8DX9/16インチサイズ(9/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:40g。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH8DX3/8インチサイズ(3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:40g。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH8DX5/16インチサイズ(5/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:30g。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH19DX1-1/2インチサイズ(1-1/2)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:0.33kg。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH19DX1-1/8インチサイズ(1-1/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:0.34kg。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH19DX1インチサイズ(1)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:0.34kg。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH19DX1-7/16インチサイズ(1-7/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:0.35kg。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH19DX1-3/8インチサイズ(1-3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:0.35kg。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH19DX1-1/16インチサイズ(1-1/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:0.35kg。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH19DX1-3/16インチサイズ(1-3/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・質量:0.34kg。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

SH型 オープンヘッド SH8DX9/16の仕様

SH型 オープンヘッドの寸法図

SH型 オープンヘッドの寸法図

  • 口幅(W):14.29mm
  • 外幅寸法(C):29mm
  • 厚さ(t):6.5mm
  • 長さ(l1):35mm
8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:8D
  • 許容トルク:15N・m

SH型 オープンヘッド SH8DX3/8の仕様

SH型 オープンヘッドの寸法図

SH型 オープンヘッドの寸法図

  • 口幅(W):9.53mm
  • 外幅寸法(C):25mm
  • 厚さ(t):5.5mm
  • 長さ(l1):35mm
8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:8D
  • 許容トルク:14N・m

SH型 オープンヘッド SH8DX5/16の仕様

SH型 オープンヘッドの寸法図

SH型 オープンヘッドの寸法図

  • 口幅(W):7.94mm
  • 外幅寸法(C):20mm
  • 厚さ(t):4.5mm
  • 長さ(l1):35mm
8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

8Dのトルクレンチには8Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:8D
  • 許容トルク:7N・m

SH型 オープンヘッド SH19DX1-1/2の仕様

SH19DX1-1/2の寸法図

SH19DX1-1/2の寸法図

  • 口幅(W):38.1mm
  • 外幅寸法(C):76mm
  • 厚さ(t):11mm
  • 長さ(l1):80mm
19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:19D
  • 許容トルク:200N・m

SH型 オープンヘッド SH19DX1-1/8の仕様

SH19DX1-1/8の寸法図

SH19DX1-1/8の寸法図

  • 口幅(W):28.58mm
  • 外幅寸法(C):72mm
  • 厚さ(t):11mm
  • 長さ(l1):80mm
19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:19D
  • 許容トルク:200N・m

SH型 オープンヘッド SH19DX1の仕様

SH型 オープンヘッドの寸法図

SH型 オープンヘッドの寸法図

  • 口幅(W):25.4mm
  • 外幅寸法(C):60mm
  • 厚さ(t):15mm
  • 長さ(l1):80mm
19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:19D
  • 許容トルク:200N・m

SH型 オープンヘッド SH19DX1-7/16の仕様

SH19DX1-7/16の寸法図

SH19DX1-7/16の寸法図

  • 口幅(W):36.51mm
  • 外幅寸法(C):76mm
  • 厚さ(t):11mm
  • 長さ(l1):80mm
19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:19D
  • 許容トルク:200N・m

SH型 オープンヘッド SH19DX1-3/8の仕様

SH19DX1-3/8の寸法図

SH19DX1-3/8の寸法図

  • 口幅(W):34.93mm
  • 外幅寸法(C):76mm
  • 厚さ(t):11mm
  • 長さ(l1):80mm
19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:19D
  • 許容トルク:200N・m

SH型 オープンヘッド SH19DX1-1/16の仕様

SH型 オープンヘッドの寸法図

SH型 オープンヘッドの寸法図

  • 口幅(W):26.99mm
  • 外幅寸法(C):60mm
  • 厚さ(t):15mm
  • 長さ(l1):80mm
19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:19D
  • 許容トルク:200N・m

SH型 オープンヘッド SH19DX1-3/16の仕様

SH19DX1-3/16の寸法図

SH19DX1-3/16の寸法図

  • 口幅(W):30.16mm
  • 外幅寸法(C):72mm
  • 厚さ(t):11mm
  • 長さ(l1):80mm
19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

19Dのトルクレンチには19Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:19D
  • 許容トルク:200N・m
商品情報を表示

SH8DX3/8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH8DX3/8

・インチサイズ(3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・質量:40g。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

1個

2,530( 2,783円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インチサイズのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズの型番SH8DX3/8のページです。
型番SH8DX3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズ

SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズ

    トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH19DX1-1/4

    トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH19DX1-1/4

      トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8DX7/16

      トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8DX7/16

        SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ

        SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ

          SH型オープンヘッド(インチサイズ)

          SH型オープンヘッド(インチサイズ)

            トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15DX9/16

            トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15DX9/16

              トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH12DX5/8

              トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH12DX5/8

                トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH10DX3/8

                トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH10DX3/8

                  トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX34

                  トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX34

                    SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N

                    SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N

                      メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                      通常価格 2,530円 6,820円 2,530円 4,070円 2,970円 4,070円 3,740円 2,970円 15,323円 11,868円
                      通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   7日目~   1日目~   1日目   9日目   7日目   7日目   1日目~  

                      SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 東日以外のトルクレンチで使用できますか?
                      A
                      安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SH19DX1-1/2
                      SH19DX1-1/8
                      SH19DX1-3/16
                      SH19DX1-3/8
                      SH8DX5/16
                      SH8DX9/16
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様1 仕様2

                      5,870円

                      ( 6,457円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      ・インチサイズ(1-1/2)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・質量:0.33kg。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

                      5,870円

                      ( 6,457円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      ・インチサイズ(1-1/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・質量:0.34kg。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

                      5,870円

                      ( 6,457円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      ・インチサイズ(1-3/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・質量:0.34kg。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

                      5,878円

                      ( 6,466円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      ・インチサイズ(1-3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・質量:0.35kg。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

                      2,530円

                      ( 2,783円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ・インチサイズ(5/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・質量:30g。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

                      2,970円

                      ( 3,267円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      ・インチサイズ(9/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・質量:40g。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

                      トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました