(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,485円
税込単価
31,334円

【特長】・食品メーカーのアイデアで作り上げたHACCP対応製品です。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 容量(L):
    20~59
  • 材質:
    SUS304
  • 詳細容量(L):
    20
  • JANコード:
    4580128946320
  • トラスココード:
    133-5715
  • 質量(g):
    3100

型番

SH-6733 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-6733

1個

28,485( 31,334円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品メーカーのアイデアで作り上げたHACCP対応製品です。
【商品仕様】
・W364×φ330×H330
・スギコ 18-8テーパー型食品コンテナ
・JANコード:4580128946320
・トラスココード:133-5715
・質量:3.1kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330の型番SH-6733のページです。
型番SH-6733に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330

18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330

    18-8テーパー型食品コンテナ W304×φ270×H275

    18-8テーパー型食品コンテナ W304×φ270×H275

      532x375x208mm/31.0L コンテナ

      532x375x208mm/31.0L コンテナ

        イカナゴケース

        イカナゴケース

          食品用Y型コンテナ

          食品用Y型コンテナ

            サンコー 中型ばんじゅう クリーム

            サンコー 中型ばんじゅう クリーム

              ばんじゅうNPS

              ばんじゅうNPS

                サンコー ばんじゅうH クリーム

                サンコー ばんじゅうH クリーム

                  麺コンテナー

                  麺コンテナー

                    サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

                    サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

                      ボックス型メッシュコンテナ サンボックス #

                      ボックス型メッシュコンテナ サンボックス #

                        メーカー SUGICO SUGICO エスコ 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                        通常価格 28,485円 20,297円 3,848円 492円 3,339円 2,660円 2,678円 4,585円 2,374円 1,930円 1,267円
                        通常出荷日 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                        商品タイプ タンク タンク - - - - - - - - -
                        容量(L) 20~59 10.0~19.9 - - - - - - - - -
                        材質 SUS304 SUS304 - - - - - - - - -
                        詳細容量(L) 20 12 - - - - - - - - -
                        JANコード 4580128946320 4580128946313 - - - - - - - - -

                        18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました