(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,671円 ~ 24,553円  特別価格 
税込価格
26,038円 ~ 27,008円  特別価格 

【特長】・フランジ形状が半カールのため、洗いやすく衛生的です。・底面穴は水が流...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    給食バット
  • 材質:
    ステンレス
  • サイズ(給食バット):
    運搬型穴明
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 外形寸法(mm)奥行:
    400
  • 外形寸法(mm)幅:
    619
  • タイプ:
    半カールフランジ

(i)ご注意

  • フタは別売りです
  • フタは別売りです

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580128946832
828-1346
3400
185

1個

23,671円

22,655

( 24,921円 )

7日目

4580128946900
828-1347
3600.0
200

1個

24,553( 27,008円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ形状が半カールのため、洗いやすく衛生的です。
・底面穴は水が流れやすく食材に傷をつけにくい形状です。(底面:開口部φ6mm)
・側面穴は内側に突起がないフラット形状なので食材を傷つけにくいです。
・食材の運搬や保管時に積み重ねて使用が出来る「積み重ねハンドル」付き
・給食バット6038シリーズ同士なら異なる深さの給食バット・穴あきバットとの積み重ねも可能です。
・ハンドル金具は水が溜まりにくい構造です。
【用途】
・食品工場内における食品の運搬や保管に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • フタは別売りです
  • フタは別売りです
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

    18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

    18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

      ステンレス給食バット

      ステンレス給食バット

        18-8 給食バット用蓋

        18-8 給食バット用蓋

          エコクリーン 給食バット

          エコクリーン 給食バット

            トラスコ中山 アルミ標準バット

            トラスコ中山 アルミ標準バット

              抗菌ステンレスバット

              抗菌ステンレスバット

                18-8 浅型角バット

                18-8 浅型角バット

                  18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                  18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                    丸型パンチング浅バット

                    丸型パンチング浅バット

                      18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

                      18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

                        エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

                        エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

                          抗菌生鮮バット

                          抗菌生鮮バット

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO 日本メタルワークス トラスコ中山 日本メタルワークス SUGICO SUGICO 日本メタルワークス SUGICO 日本メタルワークス 日本メタルワークス
                            通常価格 23,671円 11,073円 16,417円 7,212円 16,701円 470円 1,240円 1,920円 9,800円 2,230円 3,742円 1,988円 5,616円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目~   1日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 給食バット 給食バット 給食バット 給食バット - アルミバット - 浅型バット その他 丸型バット 長バット 角バット 角バット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - アルミ - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            サイズ(給食バット) 運搬型穴明 運搬型 - フタ - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - -
                            外形寸法(mm)奥行 400 - - 400 - - - - - - - - -

                            18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました