(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-6038-5F
18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ キュウショクバットウンパンガタハンカール Fタイプ

18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ SH-6038-5F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,678円
税込単価
13,946円

【特長】・フランジ形状が半カールのため、洗いやすく衛生的です。・食材の運搬や保...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フタは別売りです
  • フタは別売りです

型番

SH-6038-5F 解除

Loading...

SH-6038-5F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
タイプ
板厚(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-6038-5F

4580128946757
828-1345
3100.0
23
-
-
-
-
-
半カールフランジ
-
-
-

1個

12,678( 13,946円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランジ形状が半カールのため、洗いやすく衛生的です。
・食材の運搬や保管時に積み重ねて使用が出来る「積み重ねハンドル」付き
・給食バット6038シリーズ同士なら異なる深さの給食バット・穴あきバットとの積み重ねも可能です。
・ハンドル金具は水が溜まりにくい構造です。
【用途】
・食品工場内における食品の運搬や保管に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • フタは別売りです
  • フタは別売りです

Loading...

SH-6038-5Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプの型番SH-6038-5Fのページです。
型番SH-6038-5Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

    18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

    18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

      ステンレス給食バット

      ステンレス給食バット

        エコクリーン 給食バット

        エコクリーン 給食バット

          18-8 給食バット用蓋

          18-8 給食バット用蓋

            抗菌ステンレスバット

            抗菌ステンレスバット

              トラスコ中山 アルミ標準バット

              トラスコ中山 アルミ標準バット

                SUS316L ステンレスサニタリーバット

                SUS316L ステンレスサニタリーバット

                  ストッパー付給食バット 運搬型・運搬型穴明

                  ストッパー付給食バット 運搬型・運搬型穴明

                    丸型パンチング浅バット

                    丸型パンチング浅バット

                      エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

                      エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

                        抗菌生鮮バット

                        抗菌生鮮バット

                          18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

                          18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO 日本メタルワークス SUGICO 日本メタルワークス トラスコ中山 MONOVATE(旧:日東金属工業) 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス SUGICO
                            通常価格 11,073円 23,671円 16,417円 16,701円 7,212円 1,240円 470円 52,541円 15,014円 2,230円 1,988円 5,616円 3,742円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目~  
                            商品タイプ 給食バット 給食バット 給食バット - 給食バット - アルミバット 角バット 給食バット 丸型バット 角バット 角バット 長バット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス - アルミ ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            サイズ(給食バット) 運搬型 運搬型穴明 - - フタ - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - ステンレス(SUS304)
                            外形寸法(mm)幅 619 619 - - 625 - - - - - - - -

                            18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH-6038-4F
                            SH-6038-7F
                            SH-6038-8F
                            SH-6038-BSF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 容量(L) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅 タイプ 板厚
                            (mm)
                            内容量

                            11,073円

                            ( 12,180円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -4580128946719828-13442900.019-----半カールフランジ--

                            20,257円

                            ( 22,283円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104580128946795753-08543700.036400185約330182約550半カールフランジ0.81個

                            22,788円

                            ( 25,067円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104580128946856753-08623800.040400200約330198約550半カールフランジ0.81個

                            11,153円

                            ( 12,268円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            104580128947006753-08892600.028400140325138542-0.71個

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました