(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマホ対応PU手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマホ対応PU手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
863円 ~ 1,160円
税込価格
949円 ~ 1,276円

【特長】・作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。・親指、人差し指、中指の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    掌部:合成皮革・その他
  • 材質2:
    甲部:ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    マジック止め

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970687117574
824-5931
64
19
22
8.5

1個

863( 949円 )

1日目

LL
4970687117567
824-5932
68
20
22.5
9

1個

863( 949円 )

1日目

M
4970687117581
824-5933
60
18
21.5
8

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。
・親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。
・指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。
【用途】
・機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマホ対応PU手袋

スマホ対応PU手袋

    プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

    プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

      合皮手袋 ハンドバリア #70

      合皮手袋 ハンドバリア #70

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

          デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

          デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

            電工手袋(ハイブリッドタイプ)

            電工手袋(ハイブリッドタイプ)

              人工皮革手袋 メッシュ

              人工皮革手袋 メッシュ

                ポーキィー甲メリヤス

                ポーキィー甲メリヤス

                  合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

                  合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

                    牛本革 背縫い 吟当付

                    牛本革 背縫い 吟当付

                      牛本革手袋 フロバンス

                      牛本革手袋 フロバンス

                        プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                        プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                          牛本革オイル加工手袋

                          牛本革オイル加工手袋

                            メーカー おたふく手袋 ホーケン シモン ユニワールド DENSAN DENSAN ユニワールド ホーケン おたふく手袋 ユニワールド ペンギンエース ホーケン ユニワールド
                            通常価格 863円 1,388円 995円 1,036円 2,342円 2,342円 973円 1,429円 690円 993円 2,250円 1,597円 676円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   7日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目~  
                            使用用途 タッチパネル用 - 作業用 - 作業用 - 耐切創 - 作業用 - - - -
                            商品タイプ 革手 - ポリウレタン - すべり止め - 革手 - ポリウレタン - - - -
                            革手袋種類 合成皮革 - 合成皮革 - 合成皮革 - 人工皮革 - 合成皮革 - - - -
                            ブラック - - - - - - - レッド - - - -
                            材質1 掌部:合成皮革・その他 - - - - - - - 手のひら部:ポリウレタン - - - -

                            スマホ対応PU手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました