(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
231,346円
税込価格
254,481円

【商品仕様】・長さ(m):1524・引張強度:30000・引張強度:30000...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    100
  • 幅(mm):
    1524
  • 長さ(m):
    30
  • 色:
    クリア
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4549395049578
  • トラスココード:
    828-2608
  • 質量(g):
    6300.0
  • 引張強度:
    30000

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SH4CLARX2-60IN 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SH4CLARX2-60IN

1個

231,346( 254,481円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ(m):1524
・引張強度:30000
・引張強度:30000
・外貼り用
・スコッチティント透明飛散防止フィルム
・JANコード:4549395049578
・トラスココード:828-2608
・質量:6.3kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

          スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

          スコッチティント 飛散防止フィルム 型板・すりガラス用 DC

            スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

            スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) ミルキー・カットタイプ

              スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

              スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

                スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

                スコッチティント 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用) 透明・カットタイプ

                  3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

                  3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

                    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                    3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                      通常価格 231,346円 341,816円 137,651円 274,147円 202,932円 1,867円 1,950円 2,566円 320,417円 534,413円
                      通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目  
                      厚み(μm) 100 100 100 100 0.256 0.256 - 0.256 203 203
                      幅(mm) 1524 1270 914 1016 1180 - - - 914 1524
                      長さ(m) 30 45 30 45 20 - - - 30 30
                      クリア クリア クリア クリア - ホワイト - クリア - -
                      単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました