(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート SH45 シリコーングリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH-45-20
モリコート SH45 シリコーングリース モリコート SH45 シリコーングリース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
423,269円 376,243円
税込単価
465,596円 413,867円

【特長】・ニューマティック系の動体潤滑シール用のちょう度280のシリコーングリ...

詳細情報を確認する

  • ちょう度:
    280
  • 材質1:
    主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸

Loading...

 
カタログを表示

SH-45-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
トラスココード
質量(g)
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-45-20

×
×
×
×
×
128-7548
22000
20000

1個

423,269円

376,243

( 413,867円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューマティック系の動体潤滑シール用のちょう度280のシリコーングリースです。
【用途】
・シール潤滑用。
・ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリース。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリコート SH45 シリコーングリースの型番SH-45-20のページです。
型番SH-45-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート SH45 シリコーングリース

モリコート SH45 シリコーングリース

    モリコート SH33 シリコーングリース

    モリコート SH33 シリコーングリース

      TRUSCO ラバーグリス100g

      TRUSCO ラバーグリス100g

        ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

        ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

          DOWSIL 3140 RTV Coating

          DOWSIL 3140 RTV Coating

            ナフロンペースト

            ナフロンペースト

              シリコーングリース G30M/G40M

              シリコーングリース G30M/G40M

                -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                  シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                  シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                      汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                      汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                        100g 潤滑グリース(高温用)

                        100g 潤滑グリース(高温用)

                          真空グリース ハイバックG

                          真空グリース ハイバックG

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング トラスコ中山 コクゴ 東レ・ダウコーニング アズワン ケニス エスコ スリーボンド 東レ・ダウコーニング 信越化学工業 エスコ ケニス
                            通常価格 5,064円 4,655円 1,951円 8,619円 8,695円 7,152円 2,780円 1,819円 3,388円 7,499円 2,003円 2,401円 3,415円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            ちょう度 280 260 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 - - - - - - - - - - -

                            モリコート SH45 シリコーングリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH-45-01
                            SH-45-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 トラスココード 質量(g) 容量(g)

                            5,064円

                            ( 5,570円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ×××××828-4110110.000100

                            26,149円

                            ( 28,764円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ×××××128-604012001000

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました