(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート SH44M GREASE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート SH44M GREASE

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,658円 ~ 417,244円  特別価格 
税込価格
28,224円 ~ 458,968円  特別価格 

【特長】・高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。【用途】・高温...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
  • ちょう度:
    260
  • 材質1:
    主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
128-7530
1200
1000

1個

25,658( 28,224円 )

6日目

128-6046
22000
20000

1個

417,244円

370,888

( 407,977円 )

6日目

128-7524
5400.0
5000

1個

109,575円

97,401

( 107,141円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
【用途】
・高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート SH44M GREASE

モリコート SH44M GREASE

    モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

    モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

      樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

      樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

        樹脂・ゴム部品用EMグリース

        樹脂・ゴム部品用EMグリース

          モリコート SH33F GREASE

          モリコート SH33F GREASE

            モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

            モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

              モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg

              モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg

                モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg

                モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg

                  モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kg

                  モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kg

                    モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

                    モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

                      モリコート ペースト G-nペースト 5kg

                      モリコート ペースト G-nペースト 5kg

                        モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

                        モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

                          モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

                          モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 25,658円 64,281円 9,081円 8,860円 26,915円 109,069円 13,354円 5,192円 9,037円 32,339円 57,925円 152,466円 28,303円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   11日目   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
                            種類 - - - - -
                            耐水性 × - × - × - - - - - - × ×
                            耐熱性 - × - × - - - - - × ×
                            耐食性 × - × - × - - - - - - × ×
                            耐アルカリ性 × - × - × - - - - - - × ×

                            モリコート SH44M GREASEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました