(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,141円 6,597円
税込単価
7,855円 7,257円

【特長】・ハンドルフランジの外周全体と本体を溶接する事により、汚れがすき間に入...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 塩素等の化学薬品には使用しないで下さい
  • 塩素等の化学薬品には使用しないで下さい

型番

SH-4220 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-4220

5.0~9.9
5
4562121555204
828-1343
1130
125

5個

7,141円

6,597

( 7,257円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルフランジの外周全体と本体を溶接する事により、汚れがすき間に入り込まなくなりました。
・ハンドルの両サイドを平面にする事により持ちやすくなり、スコップ本体のすくい出しの際に位置も決まりやすくなりました。
・1枚板絞りハンドルで使いやすさ、洗浄しやすさを追求しました。
・台の上の粉も最後まできれいにすくえます。
【用途】
・食品素材の保管
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 塩素等の化学薬品には使用しないで下さい
  • 塩素等の化学薬品には使用しないで下さい

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)の型番SH-4220のページです。
型番SH-4220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

    スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

    スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

      スギコ 角型キッチンポット 105x105x105

      スギコ 角型キッチンポット 105x105x105

        スギコ 角型キッチンポット 120x120x120

        スギコ 角型キッチンポット 120x120x120

          スギコ 角型キッチンポット 135x135x135

          スギコ 角型キッチンポット 135x135x135

            スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

            スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

              スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

              スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

                スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                  吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

                  吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

                    ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

                    ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

                      スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

                      スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

                        スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180

                        スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180

                          メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO アズワン アズワン SUGICO SUGICO
                          通常価格 1,443円 5,392円 2,893円 3,712円 4,026円 4,429円 4,966円 7,829円 30,536円 21,298円 16,934円 14,339円
                          通常出荷日 7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   6日目   7日目   6日目   10日目   10日目   7日目   7日目  
                          商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク 密閉タンク タンク タンク タンク
                          材質 SUS304 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304

                          18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SH-4208
                          SH-4209
                          SH-4210
                          SH-4212
                          SH-4214
                          SH-4215
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (L)
                          詳細容量
                          (L)
                          JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm)

                          1,443円

                          ( 1,587円 )
                          5個 あり

                          7日目

                          ~4.90.44562121554955828-133514060

                          1,765円

                          ( 1,942円 )
                          5個 あり

                          7日目

                          ~4.90.64562121554986828-133620070

                          2,006円

                          ( 2,207円 )
                          4個 あり

                          7日目

                          ~4.90.94562121555013828-133726080

                          2,527円

                          ( 2,780円 )
                          5個 あり

                          7日目

                          ~4.91.34562121555051828-133834090

                          2,808円

                          ( 3,089円 )
                          4個 あり

                          7日目

                          ~4.91.94562121555082828-133945095

                          3,409円

                          ( 3,750円 )
                          4個 あり

                          7日目

                          ~4.92.64562121555112828-1340530105

                          ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました