(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート SH33 シリコーングリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH-33M-10
モリコート SH33 シリコーングリース モリコート SH33 シリコーングリース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,169円
税込単価
27,686円

【特長】・低温性に優れたちょう度260の汎用シリコーングリースです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • ちょう度:
    260
  • 材質1:
    主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸

Loading...

 
カタログを表示

SH-33M-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
トラスココード
質量(g)
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-33M-10

×
×
×
×
×
128-7528
1200
1000

1個

25,169( 27,686円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温性に優れたちょう度260の汎用シリコーングリースです。
【用途】
・軽荷重低温潤滑用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリコート SH33 シリコーングリースの型番SH-33M-10のページです。
型番SH-33M-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート SH33 シリコーングリース

モリコート SH33 シリコーングリース

    モリコート SH44M GREASE

    モリコート SH44M GREASE

      モリコート SH33F GREASE

      モリコート SH33F GREASE

        スタミナEPグリース

        スタミナEPグリース

          モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

          モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

            アルバニヤEPグリース

            アルバニヤEPグリース

              モリコートR 41 グリース (耐熱用)

              モリコートR 41 グリース (耐熱用)

                熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

                熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

                  モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                  モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                    モリコート SH45 シリコーングリース

                    モリコート SH45 シリコーングリース

                      ウレアグリース

                      ウレアグリース

                        モービラックス EP 0・1・2

                        モービラックス EP 0・1・2

                          スミテック F950 (フッ素グリース)

                          スミテック F950 (フッ素グリース)

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 昭和シェル石油 東レ・ダウコーニング 昭和シェル石油 東レ・ダウコーニング 信越化学工業 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング アズワン エクソンモービル 住鉱潤滑剤
                            通常価格 4,655円 25,658円 26,915円 15,935円 109,069円 15,948円 33,140円 10,511円 55,229円 5,064円 1,000円 13,960円 118,863円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   11日目   5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   19日目   4日目  
                            ちょう度 260 260 - - - - 280 - - 280 - - -
                            材質1 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 - - - 主成分:シリコーンオイル、カーボンブラック - - 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 - - -

                            モリコート SH33 シリコーングリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH-33M-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 トラスココード 質量(g) 容量(g)

                            4,655円

                            ( 5,121円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ×××××828-4109110.000100

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました