(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH-31
廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,688円
税込単価
1,857円

【特長】・工場・建設現場の産業廃棄物保管場所表示に最適です・廃棄物の種類には1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

SH-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-31

一般廃棄物保管場所
4580284632389
781-2868

4個

1,688( 1,857円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・建設現場の産業廃棄物保管場所表示に最適です
・廃棄物の種類には100mm角の分別表示シールが貼れるようになっています
【用途】
・建設現場における副産物の保管場所に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房の型番SH-31のページです。
型番SH-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

    グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

    グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

      グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

      グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

        廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

        廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

          ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

          ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

            廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付

            廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付

              グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

              グリーンクロス GHPー1 一般廃棄物保管場所

                作業主任者・作業指揮者選任表

                作業主任者・作業指揮者選任表

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                    建築関連 法令表示板

                    建築関連 法令表示板

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-19 施工体系図

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-19 施工体系図

                        廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山

                        廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-15 施工体系図

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-15 施工体系図

                            メーカー つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス トラスコ中山 グリーンクロス
                            通常価格 1,688円 1,875円 1,875円 2,310円 2,899円 2,310円 1,875円 2,474円 2,083円 470円 1,425円 2,797円 1,826円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   7日目   6日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) ポリプロピレン エコボード エコボード - - - エコボード 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - 再生ポリプロピレン(再生材50%) -
                            取付仕様 穴4ヵ所 ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) - - - ビス、インシュロック等(別売) 穴6 - - - 穴4ヵ所 -
                            横(mm) 600 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH-30
                            SH-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,793円

                            ( 1,972円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            産業廃棄物保管場所4580284632372781-2850

                            1,793円

                            ( 1,972円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            特別管理産業廃棄物保管場所4580284632396781-2876

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました