(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,070円
税込価格
4,477円

スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・ソケットやリングヘッ...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

SH15DX3/4インチサイズ(3/4)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
SH15DX13/16インチサイズ(13/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

SH型 オープンヘッド SH15DX3/4の仕様

SH15DX3/4の寸法図

SH15DX3/4の寸法図

  • 口幅(W):19.05mm
  • 外幅寸法(C):51mm
  • 厚さ(t):13mm
  • 長さ(l1):63mm
15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:15D
  • 許容トルク:140N・m
  • 質量:0.19kg

適用トルクレンチ

  • CTA100
  • CTB100
  • CL100N
  • CL50N
  • PCL100N
  • PCL50N
  • CL140N
  • YCL90N2
  • PCL140N
  • CSP100N
  • CSP50N
  • CSP140N
  • YCL140N2
  • CF100N
  • CEM100N3
  • CDB100N-S

SH型 オープンヘッド SH15DX13/16の仕様

SH型 オープンヘッドの寸法図

SH型 オープンヘッドの寸法図

  • 口幅(W):20.64mm
  • 外幅寸法(C):51mm
  • 厚さ(t):13mm
  • 長さ(l1):63mm
15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

  • 適用挿入部サイズ:15D
  • 許容トルク:140N・m
  • 質量:0.19kg

適用トルクレンチ

  • CTA100
  • CTB100
  • CL100N
  • YCL90N2・140N2
  • CEM100N3
  • CSP100N・140N
  • PCL100N・140N
  • CF100N
  • CDB100N-S
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・インチサイズ(3/4)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド・スパナ型・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える

1個

4,070( 4,477円 )

9日目

・インチサイズ(13/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド・スパナ型・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える

1個

4,070( 4,477円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ

SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ

    トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15DX9/16

    トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15DX9/16

      SH型オープンヘッド(インチサイズ)

      SH型オープンヘッド(インチサイズ)

        トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH12DX5/8

        トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH12DX5/8

          トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH10DX3/8

          トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH10DX3/8

            トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH19DX1-1/4

            トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH19DX1-1/4

              SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズ

              SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズ

                トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8DX7/16

                トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8DX7/16

                  トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX34

                  トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX34

                    SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N

                    SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N

                      メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                      通常価格 4,070円 4,070円 2,970円 3,740円 2,970円 6,820円 2,530円 2,530円 15,323円 11,868円
                      通常出荷日 7日目~   1日目   1日目~   9日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~  
                      仕様2 ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。 - - - - - - - - ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・ブレーキフレアナットに最適。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用。・狭い場所での作業に最適。

                      SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 東日以外のトルクレンチで使用できますか?
                      A
                      安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

                      トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました