(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産廃標識ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

産廃標識ステッカー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
179円 ~ 213円
税込価格
197円 ~ 234円

【特長】・工場・建設現場の産業廃棄物保管場所表示に最適です・屑かごやコンテナに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
取付方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
木くず
4580284632679
781-2761
ビス止め(ビス別売)

4個

197( 217円 )

1日目

金属くず
4580284632686
781-2779
ビス止め(ビス別売)

4個

213( 234円 )

1日目

生ごみ
4580284632693
-
-

4個

197( 217円 )

4日目

もえるもの
4580284632709
-
-

4個

197( 217円 )

4日目

ダンボール
4580284632723
781-2787
ビス止め(ビス別売)

4個

197( 217円 )

1日目

コンクリート
4580284632730
781-2795
ビス止め(ビス別売)

4個

179( 197円 )

1日目

空きカン
4580284632747
-
-

4個

188( 207円 )

4日目

ビン
4580284632778
-
-

4個

197( 217円 )

4日目

電線くず
4580284632785
-
-

4個

188( 207円 )

4日目

石こうボード
4580284632792
781-2809
ビス止め(ビス別売)

4個

179( 197円 )

1日目

塩ビ管
4580284632815
-
-

4個

188( 207円 )

4日目

燃え殻(焼却灰)
4580284632822
-
-

4個

188( 207円 )

4日目

発泡スチロール
4580284632839
-
-

4個

188( 207円 )

5日目

管理型産業廃棄物
4580284632846
781-2817
ビス止め(ビス別売)

4個

179( 197円 )

1日目

安定型産業廃棄物
4580284632853
781-2825
ビス止め(ビス別売)

4個

179( 197円 )

1日目

廃プラスチック
4580284632860
781-2833
ビス止め(ビス別売)

4個

213( 234円 )

1日目

アスコン
4580284632891
-
-

4個

188( 207円 )

5日目

混合廃棄物
4580284632938
781-2841
ビス止め(ビス別売)

4個

197( 217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・建設現場の産業廃棄物保管場所表示に最適です
・屑かごやコンテナに表示し、正しく分別してもらう為のステッカーです
<SH-101C、SH-102C、SH-106C、SH-107C、SH-113C、SH-118C、SH-119C、SH-120C、SH-127C>
・わかりやすく、現場に浸透したデザインです
<SH-101C、SH-102C、SH-106C、SH-107C、SH-113C、SH-118C、SH-119C、SH-120C、SH-127C除き>
【用途】
・建設現場における副産物の分別に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

産廃標識ステッカー

産廃標識ステッカー

    廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

    廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

      分別表示標識 エコユニボード

      分別表示標識 エコユニボード

        産業廃棄物標識

        産業廃棄物標識

          アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

          アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

            建設副産物標識 エコユニボード

            建設副産物標識 エコユニボード

              埋設物他標識 エコユニボード

              埋設物他標識 エコユニボード

                ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

                ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

                  ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                  ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                    メーカー つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット
                    通常価格 179円 1,688円 445円 445円 2,755円 1,169円 1,030円 1,246円 1,467円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   6日目   4日目   4日目~  
                    商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - -
                    材質(本体) 塩化ビニール ポリプロピレン エコユニボード エコユニボード PP - エコユニボード - エコユニボード
                    取付仕様 粘着シール 穴4ヵ所 穴4スミ 穴4スミ - - 穴4スミ - -
                    横(mm) 100 600 - - - - - - -
                    縦(mm) 100 600 - - - - - - -

                    産廃標識ステッカーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました