(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セットボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH10SB3-8
セットボルト パンチャー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
822円
税込単価
904円

【特長】・油圧式パンチャーSH10-1、SH-5PDG用セットボルトです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 適合機種:
    SH10-1、SH-5PDG
  • 材質1:
    鋼材
  • 仕様:
    油圧パンチャ用セットボルト

型番

SH10SB3-8 解除

Loading...

商品情報を表示

SH10SB3-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
サイズ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH10SB3-8

4906274802653
852-2506
3/8
40.000

1個

822( 904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧式パンチャーSH10-1、SH-5PDG用セットボルトです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セットボルトの型番SH10SB3-8のページです。
型番SH10SB3-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セットボルト

セットボルト

    西田 2-2大軸

    西田 2-2大軸

      西田 FP大軸

      西田 FP大軸

        西田 2-1大軸

        西田 2-1大軸

          西田 1-2大軸

          西田 1-2大軸

            西田 電線管用チャッカー大軸

            西田 電線管用チャッカー大軸

              フリ-パンチ用小軸 (1個入)

              フリ-パンチ用小軸 (1個入)

                ピストンシャフト

                ピストンシャフト

                  油圧パンチ用標準刃物 角

                  油圧パンチ用標準刃物 角

                    西田 P16用実寸刃物φ8 オス

                    西田 P16用実寸刃物φ8 オス

                      メーカー 泉精器製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 亀倉精機 西田製作所 西田製作所
                      通常価格 822円 8,629円 6,420円 8,629円 8,560円 7,400円 5,400円 8,524円 30,560円 10,542円
                      通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   50日目   1日目~   7日目  
                      商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品
                      適合機種 SH10-1、SH-5PDG - - - - - - - - -
                      材質1 鋼材 - - - - - - - - -
                      仕様 油圧パンチャ用セットボルト - - - - - - - - -

                      セットボルトのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                      油圧パンチ部品
                      評価 4.0満足度:4.02022/04/30
                      純正品でしたので全く問題なく使用できます
                      でも2本組でしか販売していないのは痛い

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      パンチャー部品
                      評価 4.0満足度:4.02019/02/04
                      パンチャーのボルトネジがなめたので購入しました。部品単体でも購入できて便利です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SH10SB3-4
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード サイズ 質量(g)

                      1,983円

                      ( 2,181円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      4906274802660852-25053/4265.000

                      パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました