(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカッターアタッチメント

マルチカッターアタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,000円 ~ 2,020円
税込価格
2,200円 ~ 2,222円

【仕様】・マルチカッターSG-30の交換パーツです。・適合機種:SG-30・材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 適合機種:
    SG-30、SG-31
  • 材質1:
    銅他

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カッター替刃A(直線用)
4905058401051
805-2577
21

1個

2,020( 2,222円 )

1日目

カッター替刃B(曲線用)
4905058401068
805-2578
20

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

カッター替刃C(溝掘り用)
4905058401075
805-2579
14

1個

2,000( 2,200円 )

4日目

フレキシブルカッター(溝掘り用)
4905058401082
805-2580
15

1個

2,000( 2,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・マルチカッターSG-30の交換パーツです。
・適合機種:SG-30
・材質:銅他

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカッターアタッチメント

マルチカッターアタッチメント

    ヒートカッターアタッチメント

    ヒートカッターアタッチメント

      交換こて先 HE-31用

      交換こて先 HE-31用

        ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796

        ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796

          ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N4

          ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N4

            ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795

            ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795

              ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751

              ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751

                交換こて先 HE-60用

                交換こて先 HE-60用

                  HB-80用 交換ノズル

                  HB-80用 交換ノズル

                    ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

                    ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N2

                      センタンノズル PHG-N3

                      センタンノズル PHG-N3

                        ホットエアガン用 先端ノズル 169201648

                        ホットエアガン用 先端ノズル 169201648

                          メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) ボッシュ ボッシュ ボッシュ
                          通常価格 2,000円 3,200円 679円 2,431円 2,484円 2,200円 2,600円 761円 594円 2,500円 2,500円 1,700円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ パーツ パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ - - 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ
                          適合機種 SG-30、SG-31 RC-40 - - - - - - - - - -
                          材質1 銅他 銅他 - - - - - - - - - -

                          マルチカッターアタッチメントのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました