(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,603円
税込単価
124,963円

【特長】・業界トップクラスの低騒音です。・小型省スペースで、設置場所を選ばない...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    18
  • 全揚程(m):
    15
  • トラスココード:
    804-9152
  • 質量(g):
    4000.0
  • 材質1:
    インペラ:PPS
  • 材質2:
    ケーシング・フランジ:SCS13
  • 口径(mm):
    20
  • 出力(kW):
    0.15
  • 電源(V):
    単相100

型番

SFRW150S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電動式吐出量(l/min)18
全揚程(m)15トラスココード804-9152
質量(g)4000.0材質1インペラ:PPS
材質2ケーシング・フランジ:SCS13口径(mm)20
出力(kW)0.15電源(V)単相100

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFRW150S

1個

113,603( 124,963円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界トップクラスの低騒音です。
・小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
・高品質ステンレスとPPS素材採用により清潔です。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
・インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
・シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
【用途】
・家庭用ブースタ
・給湯加圧
・温水循環
・機械セット用
【商品仕様】
・モータ:DCBLモータ、単相100V、定格出力150W(温水時120W)
・液質:0~45℃、pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
・保護方法:電子サーマル、瞬時過電流保護
・トラスココード:804-9152
・質量:4kg
【材質/仕上】
・インペラPPS
・キャンド式シールレスポンプ
・インペラPPS
・ケーシング・フランジSCS13

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)の型番SFRW150Sのページです。
型番SFRW150Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)

    川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13

    川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) WUO

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) WUO

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ)

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ)

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)

            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所
            通常価格 113,603円 126,987円 217,188円 292,785円 265,420円
            通常出荷日 6日目   7日目   5日目~   5日目   5日目  
            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
            吐出量(l/min) 18 12 - - -
            全揚程(m) 15 15 - - -
            トラスココード 804-9152 804-9150 - - -
            質量(g) 4000.0 4000.0 - - -

            川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト