(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFM-011
シールフレックスモールド ジムヨウテープ

シールフレックスモールド SFM-011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
969円
税込単価
1,066円

【特長】・表面に強度のあるスキン層があるEPDMゴムスポンジ、高機能シール材で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

SFM-011 解除

Loading...

SFM-011 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFM-011

18
13
4905564806722
132-3076
105.000

1個

969( 1,066円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に強度のあるスキン層があるEPDMゴムスポンジ、高機能シール材です。
・半連泡構造で低反発性があり長期間安定したシール性を持続します。
【用途】
・サッシ・ドアパッキン・エアコン・パネル・冷蔵庫・クーラーボックス・水槽・防音・電気器具などのシール材。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

SFM-011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シールフレックスモールドの型番SFM-011のページです。
型番SFM-011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールフレックスモールド

シールフレックスモールド

    防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

    防水すきま用テープ 8mm×12mm×2m TP

      防水ソフトテープ

      防水ソフトテープ

        スリオン 片面スーパーブチルテープ

        スリオン 片面スーパーブチルテープ

          気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

          気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

            ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

            ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型

              ふすま戸あたりテープ

              ふすま戸あたりテープ

                窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                  気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

                  気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

                    気密防水テープ No.747WT

                    気密防水テープ No.747WT

                      住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                      住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                        サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

                        サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系

                          戸当り静音テープ

                          戸当り静音テープ

                            メーカー イノアック セメダイン nitoms マクセルスリオンテック nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms 積水化学工業 nitoms nitoms 槌屋
                            通常価格 591円 405円 449円 914円 1,167円 1,223円 423円 1,119円 1,140円 825円 864円 498円 191円
                            通常出荷日 9日目~   2日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   4日目~  
                            テープ長さ(m) 2 2 2 20 20 6 2 10 20 20 - 7 -
                            ブラック - - ブラック / ホワイト ブラック ブラウン - ブラック ブラック ブラック ブラック - -
                            基材 EPDM - EPDM - ポリエチレンクロス EPDM - EPDM ポリエチレンクロス ポリエチレン系 EPDM - -
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 4.3N/10mm - 5.3N/10mm - 30N/25mm 14N/25mm 2.2N/10mm 10N/25mm 30N/25mm - - - -

                            シールフレックスモールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFM-009
                            SFM-010
                            SFM-012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            591円

                            ( 650円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2054905564806708132-307748.000

                            949円

                            ( 1,044円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            20104905564806715132-307885.000

                            1,275円

                            ( 1,403円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            30104905564806739132-3075125.000

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました