(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスファクトリー 耐熱腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスファクトリー 耐熱腕カバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,455円
税込単価
4,901円

【特長】・洗濯できる耐熱腕カバーです。・耐熱・通気性に優れています。・通気・吸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • 耐切創機能:
    ×
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4962967514012
  • 質量(g):
    120.000
  • トラスココード:
    819-5395
  • 材質1:
    アラミド34%、綿66%
  • 色:
    グレー
  • 長さ(cm):
    37
  • 幅(cm):
    14

(i)ご注意

  • 火のついた炭・炎等に直接触れないでください。 化学薬品による劣化にご注意ください。 洗濯時には洗剤を充分に落としてください。 370℃を超えると強度が落ちる場合があります。 濡れていると性能が落ちますので、充分に乾かしてからご使用ください。

型番

SF-A012 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-A012

1個

4,455( 4,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯できる耐熱腕カバーです。
・耐熱・通気性に優れています。
・通気・吸汗性があり蒸れにくいです。
・ズレ落ち防止のマジックテープ付きです。
・耐熱性に優れています。
・洗濯できて清潔です。
・コットン使用で肌触りが良いです。
【用途】
・オーブン・バーベキューなど火気を扱う調理。
・高温物を扱う作業(溶接・車両整備など)。
【商品仕様】
・色:グレー
・サイズ:フリー
・幅(cm):14
・全長(cm):37
・厚さ(mm):3
・厚さ:3~5mm
・素材耐熱温度:370℃
・JANコード:4962967514012
・トラスココード:819-5395
・質量:120g
【材質/仕上】
・アラミド34%、綿66%

(i)ご注意

  • 火のついた炭・炎等に直接触れないでください。 化学薬品による劣化にご注意ください。 洗濯時には洗剤を充分に落としてください。 370℃を超えると強度が落ちる場合があります。 濡れていると性能が落ちますので、充分に乾かしてからご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスファクトリー 耐熱腕カバーの型番SF-A012のページです。
型番SF-A012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスファクトリー 耐熱腕カバー

エスファクトリー 耐熱腕カバー

    耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

    耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

      耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

      耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

        ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200

        ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200

          コクゴ ゼテックス手袋

          コクゴ ゼテックス手袋

            テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

            テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

              テイケン 耐熱難燃手袋

              テイケン 耐熱難燃手袋

                耐熱グローブ

                耐熱グローブ

                  耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                  耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                    ソアテック耐熱手袋 T200

                    ソアテック耐熱手袋 T200

                      耐熱切創手袋(アズワン)

                      耐熱切創手袋(アズワン)

                        耐熱防炎手袋,ロング

                        耐熱防炎手袋,ロング

                          耐熱用手袋

                          耐熱用手袋

                            メーカー もりや産業 アズワン 三商 ミドリ安全 コクゴ アズワン 帝健 もりや産業 三商 ショーワグローブ アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,455円 3,008円 12,699円 15,483円 15,100円 14,500円 10,515円 4,455円 11,150円 10,217円 6,450円 15,244円 2,599円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   10日目   1日目   2日目   1日目   19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 腕カバー - - - - - - - - - - - -
                            耐切創機能 × - - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4962967514012 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 120.000 - - - - - - - - - - - -

                            エスファクトリー 耐熱腕カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました